Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Endüktif ve tümüyle metal sensörler

Endüktif sensörler

Uygun:

50 sürümleri

Esnek paslanmaz çelik BES endüktif tam metal sensörler zorlu ortamlardaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Dış gövde ve sensör önü paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Sağlam aktif yüzey darbelere, mekanik gerilmelere ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır. Kaynak sıçramasına karşı PTFE ve seramik kaplamalı ilave değişkenler sunuyoruz. Sensörlerimizin aşırı esnekliği bakım maliyetlerinizi düşürebilir ve böylece sisteminizin kullanılabilirliğini artırabilir.

Özellikler

  • Son derece sağlam
  • Yüksek anahtarlama mesafesi
  • Faktör 1 sensörler ve içeriği (demir içeren / içermeyen) sensörler
  • Aşındırıcı yapıdaki ortamlara ve temizleyicilere karşı dirençlidir
  • Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur

kullanılabilirlik

Price

50 Sonuçlar

sipariş kodu Price Boyut Arayüz Aralık Anahtarlama frekansı Dış gövde malzemesi Bağlantı Onay/Uyumluluk Montaj
Hareketler

BES02NC

BES M12EI-PSC40B-S04G-S01
101.76 EUR Ø 12 x 65 mm PNP Normalde açık (NO) 4 mm 500 Hz Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup CE, UKCA, cULus, WEEE flush

BES02N5

BES M08EH1-PSC20B-S04G-S
111.93 EUR Ø 8 x 65 mm PNP Normalde açık (NO) 2 mm 750 Hz Paslanmaz çelik Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup CE, UKCA, cULus, WEEE flush

BES056A

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03
101.76 EUR Ø 12 x 65 mm PNP Normalde açık (NO) 4 mm 500 Hz Paslanmaz çelik, kaplamalı, PTFE Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup CE, UKCA, cULus, WEEE flush

BES02WH

BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11