- Endüktif Faktör 1 sensörler
- Endüktif Namur sensörler
- Endüktif halka ve boru sensörleri
- Endüktif mesafe sensörleri
- Endüktif pozisyonlama sistemleri
- Endüktif ve tümüyle metal sensörler
- Hijyenik endüktif sensörler
- Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler
- Standart endüktif sensörler
- Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
- Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler
Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler
Endüktif sensörler

Uygun:
63 sürümleri
Bakım ve depolama maliyetlerinizi düşürürken, sistemlerinizin kullanılabilirliğini artırın. Balluff'un kaynak bağışıklık endüktif sensörleri, aynı anahtarlama mesafesine sahip çelik, alüminyum veya pirinç gibi metal nesneleri algılar. Seramik kaplamaları ile 25 kA'ya kadar olan elektrik kaynak akımlarından kaynaklanan manyetik alanlara olduğu kadar metal sıçramalarına, cüruf ve yanma artıklarına karşı da dirençlidirler. Aşındırıcı yapıdaki ortamlara ve temizleyicilere karşı dirençlidir. Kaynak, indüksiyon sertleştirme tesislerinde ve benzer şekilde zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için mükemmel.
Özellikler
- İndirme faktörü olmayan metal nesneleri algılar
- Son derece sağlam, manyetik alana dayanıklı ve kaynak sıçramasına dayanıklı
- Aşındırıcı yapıdaki ortamlara ve temizleyicilere karşı dirençlidir
- Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur
kullanılabilirlik
63 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Aralık | Anahtarlama frekansı | Dış gövde malzemesi | Bağlantı | Onay/Uyumluluk | Montaj | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
77.39 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Normalde açık (NO) | 7 mm | 50 Hz | Pirinç, PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
![]() BES02J6BES 516-325-S4-W |
110.08 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Normalde açık (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Pirinç, PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
![]() BES02JMBES 516-356-S4-CW |
105.57 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Normalde açık (NO) | 4 mm | 1000 Hz | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | cULus, CE, UKCA, WEEE | gömülü olmayan |