Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları
Kapasitif sensörler

Uygun:
24 sürümleri
Entegre elektroniğine sahip bir sensör ortamından dolayı en iyi şekilde çalışmazsa, Balluff'un kapasitif sensör kafaları size sisteminizin çalışmasını sağlama hassasiyetini sunar. Bunlar, doğrudan temas halinde veya hatta cam ve plastikten yapılmış 4 mm kalınlığa kadar konteyner duvarları aracılığıyla sıvı, macun benzeri ve toz halindeki ortamları tespit etmek için uygundur.
Kompakt tasarım sayesinde, çözümlerimiz elektronik sensör kafasından ayrıldığından dolayı dar alanlarda olağanüstü iyi çalışıyor.
Aşırı sıcaklıklarda ve yüksek basınçta kullanmak için PTFE veya paslanmaz çelik dış gövdelerdeki versiyonlar arasından seçim yapın. Ayrıca, anahtarlamalı veya analog çıkışlı veya IO-Link arayüzlü amplifikatör bulunur. Bu, bireysel gereksinimlerinizi etkili bir şekilde çözecektir.
Özellikler
- PTFE malzemeden ve çok yüksek sıcaklıklar, en yüksek basınçlar ve dar alanlar için paslanmaz çelikten yapılmış kapasitif sensör kafaları ve dış gövdeler
- Ayrı bir uzaktan amplifikatör üzerinden, isteğe bağlı olarak anahtarlama sinyaliyle - analog veya IO-Link ile çalışma
- Hızlı, kolay ve uygun maliyetli kurulum
- Çevreye dayanıklı ve sağlam değişkenler mevcut
kullanılabilirlik
24 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Bağlantı | Arayüz | Aralık | Dış gövde malzemesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS001KBCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
97.14 EUR | Ø 30 x 10 mm | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Özel arayüz sinyal amplifikatörlerine bakınız (BAE) | 1...15 mm | Paslanmaz çelik (1.4301) | |
![]() BCS000YBCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
104.3 EUR | 90 x 16 x 4 mm | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Özel arayüz sinyal amplifikatörlerine bakınız (BAE) | 2...10 mm |
PC PUR |
|
![]() BCS0010BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
145.88 EUR | Ø 4 x 29 mm | Konnektörlü kablo, Snap-In IP40, Binder 719-dişi, 2.00 m, PUR | Özel arayüz sinyal amplifikatörlerine bakınız (BAE) | 0.1...1 mm | Paslanmaz çelik (1.4301) | |
![]() BCS0011BCS M05T4C-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
131.79 EUR | Ø 5 x 29 mm | Konnektörlü kablo, Snap-In IP40, Binder 719-dişi, 2.00 m, PUR | Özel arayüz sinyal amplifikatörlerine bakınız (BAE) | 0.1...1 mm | Paslanmaz çelik (1.4301) | |
![]() BCS0012BCS G06T4B-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
138.14 EUR | Ø 6.5 x 18 mm | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Özel arayüz sinyal amplifikatörlerine bakınız (BAE) | 0.1...1.5 mm | Paslanmaz çelik (1.4301) | |
![]() BCS0013BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
138.14 EUR | Ø 6.5 x 19 mm | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR | Özel arayüz sinyal amplifikatörlerine bakınız (BAE) | 0.1...3 mm | Paslanmaz çelik (1.4301) |