- Arka plan bastırma özelliğine sahip olan cisimden yansımalı sensör
- Cisimden yansımalı sensörler
- Cisimden yansımalı ve karşılıklı tip sensörler
- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Fotoelektrik mesafe sensörleri
- Işık ağları
- Işık bantları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik pencereler
- Parlaklık sensörleri
- Plastik gövdede çatal ışık bariyerleri
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Reflektör yansımalı sensörler
- Renk sensörleri
- Çatal sensörleri metal muhafaza içinde
Açılı sensörler
Fotoelektrik sensörler

Uygun:
27 sürümleri
Balluff'un BWL açı sensörleri, daha zorlu uygulamalar için Balluff'un çatal sensörlerinin mantıksal bir gelişimidir. Bu sensörlerin özel dış gövde tasarımı ve ışın geometrisi sayesinde hemen her yönden cisimlerin yaklaşması ve algılanması mümkün olur.
Kırmızı ışık ve lazer değişkenleri çok çeşitli uygulama senaryoları sunar: Örneğin düz ve büyük nesnelerin beslenmesini kontrol ederken, karmaşık besleyicilerdeki ve ayrıca ağır endüstriyel ortamlardaki çeşitli diğer uygulamalardaki nesneleri sayarken ve tespit ederken. Zor, kapalı alanlarda bile kurulum çok basittir: Verici ve alıcı birbirine sıkıca tutturulur, bu da pahalı braketleri gereksiz kılar. Yoğun zaman ayarlamaları bile elimine edildi.
Özellikler
- Farklı ışık tipleri (kırmızı ışık, kızılötesi, lazer) sayesinde her türlü uygulamada ideal sonuç verir
- Dayanıklı metal dış gövde
- Açılı şekli sayesinde son derece esnek montaj
- Yüksek optik çözünürlük ve tekrarlama doğruluğu
- Eşdeğer mekanik ve optik eksenler
- Verici ve alıcı birbirine sıkıca hizalandığından, yüksek işlem güvenilirliği
- Zaman alıcı ayar yok
- Geniş şekil ve boyut seçenekleri
kullanılabilirlik
27 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Bağlantı | Arayüz | Işık tipi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BWL0005BWL 110110D-R011-S49 |
231.58 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Kırmızı ışık | |
![]() BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
159.85 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Kırmızı ışık | |
![]() BWL000RBWL 5454D-R011-S49 |
166.32 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Kırmızı ışık | |
![]() BWL0012BWL 6868D-R011-S49 |
171.4 EUR | 10 x 105 x 114 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Kırmızı ışık | |
![]() BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
272.58 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Kızıl ötesi ışık | |
![]() BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
298.11 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Kırmızı ışık | |
![]() BWL000CBWL 4040D-L011-S49 |
227.77 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | Kırmızı ışık | |
![]() BWL000HBWL 4040D-R012-S49 |
159.85 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | Kırmızı ışık | |
![]() |