- Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz
- C slot için manyetik alan sensörlerimiz
- Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
- Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları
- Silindirik manyetik alan sensörleri
- T slot için manyetik alan sensörlerimiz
- Trapez biçimli kanallar ve trapez biçimli kılavuzlar için manyetik alan sensörleri
- Yuvarlak silindirler için manyetik alan sensörleri
- İki BMF manyetik alan sensörlü, tek konnektörlü versiyon
Bağlantı kolu olan silindirler için manyetik alan sensörleri
Manyetik alan sensörleri
Uygun:
96 sürümleri
Çekme çubuğu silindirleri için BMF manyetik alan sensörlerimiz, sayısız uygulamaya güvenle entegre edilebilir. Bu, rot çubukları ve DUO rayları için sofistike bir montaj braketi konsepti ile sağlanır, bu da herhangi bir piston çapına sahip en yaygın silindir tipleri için uygun hale getirir. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder.
Özellikler
- 17 mm'ye ulaşan bağlantı kolu çapı
- Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Kirliliğe karşı dayanıklıdır
- Güçlü kavrama
- Hızlı montaj
kullanılabilirlik
96 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Dış gövde malzemesi | Boyut | Arayüz | Bağlantı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
48.63 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | |
BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
55.67 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP Normalde açık (NO) | Kablo, 3.00 m, PUR | |
BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
68.5 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR | |
BMF0045BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 |
68.5 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.70 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
87.67 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 |
58.91 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR | |
BMF008PBMF 307K-R-AS-L-3-03 |
26.22 EUR | LCP | 29 x 6.2 x 4.4 mm | polarize Normalde açık (NO) | Kablo, 3.00 m, PVC | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
49.2 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR | |
BMF0078BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2 |
31.31 EUR | LCP | 29 x 6.2 x 4.4 mm | polarize Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | |
BMF00CMBMF 307K-R-PS-F-3-01 |
53.71 EUR | LCP | 29 x 6.2 x 4.4 mm | PNP Normalde açık (NO) | Kablo, 1.00 m, PVC |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.