İki ölçüm ekseni olan eğim sensörleri
Eğim sensörleri
Uygun:
16 sürümleri
Çift eksenli BSI eğim sensörlerimiz MEMS tabanlıdır (Mikro Elektro Mekanik Sistemler). Yerçekimine göre eğim ile hareket eden mikroelektromekanik yapılı kompakt çiplere sahiptirler. Değerlendirme, kapasitif bir ölçüm prensibi ile yapılır.
Sadece bir sensör kullanarak, makine bileşenlerinin konumunu iki eksen boyunca izleyebilirsiniz. Çok sayıda farklı ölçüm aralığı, her görev için optimum hassasiyet sağlar.
Özellikler
- UL ve CE onaylı
- Arayüzler: 4-20 mA, 0-10 V
- Kurulum kolaylığı sağlayan merkezleme fonksiyonu (kalibrasyon)
- Farklı ihtiyaçlara yönelik iki değişken
- Yer tasarrufu sağlayan kompakt tasarım
16 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Ölçme prensibi | Ölçüm aralığı | Ölçüm eksenleri | Arayüz | Bağlantı | Dış gövde malzemesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSI000ABSI R65K0-XA-MYS015-S115 |
451.61 EUR | MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analog, voltaj 0…10 V | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI000WBSI Q41K0-XB-MYS015-S92 |
263.57 EUR | MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analog, akım 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI000YBSI Q41K0-XB-MYS030-S92 |
263.57 EUR | MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analog, akım 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI0012BSI Q41K0-XB-MYS090-S92 |
263.57 EUR | MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analog, akım 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI0006BSI R65K0-XB-MYS015-S115 |
451.61 EUR | MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analog, akım 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI0007BSI R65K0-XB-MYS030-S115 |
451.61 EUR | MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analog, akım 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI0008BSI R65K0-XB-MYS045-S115 |
451.61 EUR | MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analog, akım 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI0009BSI R65K0-XB-MYS090-S115 |
451.61 EUR | MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analog, akım 4…20 mA | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI000CBSI R65K0-XA-MYS030-S115 |
451.61 EUR | MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analog, voltaj 0…10 V | Konnektör, M12x1 | Plastik | |
BSI000EBSI R65K0-XA-MYS045-S115 |
451.61 EUR | MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analog, voltaj 0…10 V | Konnektör, M12x1 | Plastik |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.