Ortam temaslı sıcaklık sensörleri
Sıcaklık sensörleri

Uygun:
30 sürümleri
BFT medyaya temas eden sıcaklık sensörleri serisi, proses sıcaklıklarını sürekli ve / veya anahtarlama tepkisi ile algılayabilir. Bu, takım tezgahları, mobil iş makineleri, pompalar ve kompresörler veya hidrolik ve pnömatik gibi sayısız durumlar için idealdir.
Çeşitli uygulamalarda çeşitli gereksinimleri karşılamak için ekranlı ve ekransız farklı modelleri kullanabilirsiniz. Dayanıklı IP67 dış gövdesi, bu sıcaklık sensörlerini sert endüstriyel ortamlar için de ideal kılar.
Medyaya temas eden sıcaklık sensörlerimiz, sabit proses bağlantısı olan koruyucu bir borudan oluşur ve doğrudan prosese girer.
Özellikler
- Dönebilen, yüksek okunabilir ekranlı versiyon: Esnek kurulum ve kullanım kolaylığı
- Ekransız versiyonlar: kompakt form faktörü ve yüksek titreşim direnci
- Arayüzler: Analog sinyaller ve anahtarlama noktaları
- Kolay entegrasyon için dayanıklı M12 konnektör
- UL ve CE onaylı
kullanılabilirlik
30 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Dış gövde malzemesi | Arayüz | Sıcaklık ölçüm aralığı | Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu | Maksimum nominal basınç | Proses bağlantısı | Ölçüm elementi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFT0007BFT 6100-DX002-A06A1A-S4 |
203.4 EUR | Paslanmaz çelik (1.4571) | Analog, akım 4…20 mA | -30...150 °C | 100 mm | 270 bar | G 1/4" erkek | Pt1000 | |
![]() BFT0006BFT 6050-DX002-A06A1A-S4 |
203.4 EUR | Paslanmaz çelik (1.4571) | Analog, akım 4…20 mA | -30...150 °C | 50 mm | 270 bar | G 1/4" erkek | Pt1000 | |
![]() BFT0001BFT 6025-DX001-R02A0A-S4 |
58.91 EUR | Analog, direnç | -50...150 °C | 25 mm | 50 bar | G 1/4" erkek | Pt1000 | ||
![]() BFT0005BFT 6025-DX002-A06A1A-S4 |
203.4 EUR | Paslanmaz çelik (1.4571) | Analog, akım 4…20 mA | -30...150 °C | 25 mm | 270 bar | G 1/4" erkek | Pt1000 | |
![]() BFT0008BFT 6025-FC002-A06A1A-S4 |
203.4 EUR | Paslanmaz çelik (1.4571) | Analog, akım 4…20 mA | -30...150 °C | 25 mm | 270 bar | NPT 1/4" A | Pt1000 | |
![]() BFT0012BFT 6025-HV003-A02A0C-S4 |
340.26 EUR |
PC/ABS TPE-E, PC, Paslanmaz çelik (1.4301) |
Analog, akım 4…20 mA PNP | -20...80 °C | 25 mm | 150 bar | G 1/2" erkek | Pt1000 | |
![]() BFT0013BFT 6050-HV003-A02A0C-S4 |
340.26 EUR |
PC/ABS TPE-E, PC, Paslanmaz çelik (1.4301) |
Analog, akım 4…20 mA PNP | -20...80 °C | 50 mm | 150 bar | G 1/2" erkek | Pt1000 | |
![]() BFT0002BFT 6050-DX001-R02A0A-S4 |
58.91 EUR | Analog, direnç | -50...150 °C | 50 mm | 50 bar | G 1/4" erkek | Pt1000 | ||
![]() BFT0003BFT 6025-FC001-R02A0A-S4 |
58.91 EUR | Analog, direnç | -50...150 °C | 25 mm | 50 bar | NPT 1/4" A | Pt1000 | ||
![]() BFT0004BFT 6050-FC001-R02A0A-S4 |
58.91 EUR | Analog, direnç | -50...150 °C | 50 mm | 50 bar | NPT 1/4" A | Pt1000 |