- Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Hijyenik bölgelerde dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif sensörler
- Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
- Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri
- Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
Manyetostriktif sensörler

Uygun:
33 sürümleri
Ex bölge 0 ve 1'de kullanım için, Balluff, çeşitli performans profillerine sahip çeşitli çubuk konfigürasyonlarında basınçla kaplanmış BTL manyetostriktif doğrusal konum sensörleri sunar. Uygulamaya bağlı olarak, bizden gaz veya toz tehlikesi olan alanlar için bizden değişkenler alırsınız. Bölge 2 için olası patlama tehlikelerine dayanan manyetostriktif doğrusal konum sensörleri de mevcuttur.
BTL-J-DEXC-TA12 model serisinin dış gövdesi sağlamdır ve basınçla kapsüllenmiştir. Elektronik modülü kolayca ve hızlıca değiştirilebilir. Bu, bu değişkenlerin Ex bölgelerinde yüksek güvenilirlik ve kolay servis için petrol ve gaz endüstrileri tarafından belirlenen gereksinimleri karşıladığı anlamına gelir.
Özellikler
- Bölge 0, 1 ve 2 için uygundur
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm aralıkları
- 5 µm'ye varan yüksek çözünürlüğe sahip mutlak çıkış sinyali
- 600 bar basınca dayanıklıdır
- Arayüz çeşitleri mevcut
- Alan tasarrufu sağlana dış gövde
- Karakteristik eğrisi ayarı yaparak hızlı devreye alma
- IECEx, ATEX ve CSA gibi pek çok uluslararası sertifika
33 Sonuçlar
sipariş kodu | Arayüz | Ölçüm uzunluğu | Mekanik konfigürasyon | Ex kategorisi | Ortam sıcaklığı | Doğrusallık sapması | Uygulama | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - ProfibusBTL7 -Z-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltage |
Analog, voltaj | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog currentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - DigitalBTL7 -Z-NEX- Series - Digital |
Dijital pals | 25...5500 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | Hidrolik silindir | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - Analog voltageBTL7 -Z-NEX- Series - Analog voltage |
Analog, voltaj | 25...5500 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hidrolik silindir | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - SSIBTL7 -Z-NEX- Series - SSI |
SSI | 25...5500 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Hidrolik silindir | |
![]() BTL7 -Z-NEX- Series - Analog currentBTL7 -Z-NEX- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...5500 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Hidrolik silindir | |
![]() BTL7 -TZ-NEX- Series - Analog currentBTL7 -TZ-NEX- Series - Analog current |
Analog, akım | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -B-DEX- Series - ProfibusBTL7 -B-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde | |
![]() BTL7 -B-DEX- Series - Analog voltageBTL7 -B-DEX- Series - Analog voltage |
Analog, voltaj | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Paslanmaz çelik dış gövde |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.