Çok fonksiyonlu Durum İzleme sensörleri
Durum izleme sensörleri

Uygun:
2 sürümleri
Balluff durum izleme sensörleri titreşim, sıcaklık, bağıl nem ve barometrik basınç gibi çeşitli fiziksel değişkenleri algılar, bunları işler ve istenen verileri IO-Link aracılığıyla bir ana sisteme sağlar. Standart IO-Link protokolü, sensörleri kolayca parametrelendirebileceğiniz ve sensördeki işlemi özel uygulamanızla eşleştirebileceğiniz anlamına gelir. Proses veri yapısı, ölçülen veya önceden işlenen en fazla beş verinin serbestçe yapılandırılmasını ve döngüsel olarak iletilmesini sağlar.
Böylece durum izleme sensörlerimiz, herhangi bir ekipmanın verimli ve hatasız çalışmasına önemli bir katkı sağlar ve genel sistemin verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Özellikler
- Tek bir cihazda çoklu ölçüm büyüklükleri: titreşim, sıcaklık, bağıl nem, barometrik basınç
- Konfigüre edilebilir veri ön işleme ile entegre işleme devresi
- Olaylar ve durum göstergeleri konfigüre edilebilir
- Bağlanması hızlı, IO-Link kullanılarak dahil edilmesi
- Basit birden çok değişkenin eşzamanlı aktarımı için esnek işlem verisi tasarımı
- Sensörün kendi kendini izlemesi için öz farkındalık işlevleri
- Kompakt form faktörü az yer kaplar
kullanılabilirlik
2 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Fonksiyon | Arayüz | IP derecesi | Dış gövde malzemesi | Bağlantı | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCM0001BCM R15E-001-DI00-01,5-S4 |
326.29 EUR | Titreşim hızı, Titreşim İvmelenmesi, Titreşim Önem derecesi Bölgesi, Kontak Sıcaklığı, Sensör Kendini Tanıma | IO-Link 1.1 | IP67, IP68, IP69K | Paslanmaz çelik (1.4404) | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR | CE, cULus, WEEE | |
![]() BCM0002BCM R15E-002-DI00-01,5-S4 |
408.07 EUR | Titreşim hızı, Titreşim İvmelenmesi, Titreşim Önem derecesi Bölgesi, Kontak Sıcaklığı, Bağıl nem, Ortam basıncı, Sensör Kendini Tanıma | IO-Link 1.1 | IP67 | Paslanmaz çelik (1.4404), Membran: Naylon keçeli ePTFE | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR | CE, cULus, WEEE |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.