Artımlı enkoderler
Enkoderler

Uygun:
18 sürümleri
Artımlı enkoderler, esas olarak makinelerin ve münferit makine parçalarının hız izlemesi için kullanılır. Önceden tanımlanan değerler, sonraki tüm ölçümler için bir referans değer görevi görür. Sinyal olarak ne kadar çok pals verilirse, o kadar hassas ve yüksek çözünürlüklü ölçümler yapılabilir.
Artımlı enkoderin özellikleri ve avantajları
- Yüksek çözünürlüklü açı ölçümü
- 500 N'ye kadar yüksek şaft yükü
- IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları
- Paslanmaz çelik dış gövdeli korozyona dayanıklı versiyon
- Diğerlerinin yanı sıra mevcut arayüzler: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- Hassas, yüksek çözünürlüklü ölçümler için optik teknoloji veya zorlu çevre koşullarında kullanım için manyetik teknoloji mevcuttur
18 Sonuçlar
sipariş kodu | Arayüz | Flanş tipi | Malzeme flanşı | Flange diameter | Şaft çapı | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss |
Dijital pals | Senkron flanş | Alüminyum | 58 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss |
Dijital pals | Clamping flange | Alüminyum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss |
Dijital pals | End hollow shaft | Alüminyum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss |
Dijital pals | Clamping flange | Alüminyum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss |
Dijital pals | Clamping flange | Paslanmaz çelik (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | |
![]() BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss |
Dijital pals | Hollow shaft | Alüminyum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL |
Dijital pals | Servo flange | Alüminyum | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTLBDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL |
Dijital pals | End hollow shaft | Alüminyum | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL |
Dijital pals | Round flange | Alüminyum | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL |
Dijital pals | Screw flange including nut M20x1.5 | Alüminyum | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.