Nesne algılama ve mesafe ölçümü için radar sensörleri
Radar sensors
Uygun:
1 sürümleri
M30 muhafazasındaki Balluff BRS radar sensörü ile Balluff, endüstriyel sensör teknolojisinde yeni standartlar belirliyor. Sensör, en yeni 122 GHz radar teknolojisi ile çalışır ve özellikle önceki çözümlerle gerçekleştirilemeyen veya yalnızca sınırlı ölçüde gerçekleştirilebilen uygulamalar için geliştirilmiştir. Yakın alan nesne tespiti ve hassas mesafe ölçümü için radar teknolojisinin avantajlarını bir araya getiren dünyanın ilk radar sensörüdür.
IP69K koruma sınıfına sahip sağlam M30 gövdesi ve IO-Link ve analog arayüzleri sayesinde M30 radar sensörü endüstriyel kullanım için ideal donanıma sahiptir.
IO-Link ve analog arayüz sayesinde esneklik
IO-Link arayüzü, modern kontrol sistemlerine kolay entegrasyon, esnek parametrelendirme ve teşhis verilerinin iletilmesini sağlar. Analog arayüz ile birlikte M30 radar sensörü tam esneklik sunar: mümkün olan yerlerde dijital iletişim ve gerekli yerlerde analog sinyaller.
M30 radar sensörünün teknik ayrıntıları ve avantajları
- Yüksek doğruluk ve çözünürlüğün yanı sıra nesneler arasında yüksek seçicilik - en küçük parçaların bile güvenilir şekilde algılanması
- Ölçüm frekansı 1 kHz'e kadar - saatte 100.000'den fazla nesne tespit edilebilir
- Sadece 300 mm'lik kör bölge (hedef nesneye ve ortam koşullarına bağlı olarak)
- Sadece 10°'lik dar algılama ışını (yükseklik ve azimut) - hedef nesneye optimum odaklanma
- IP69K ile sağlam M30 muhafaza - zorlu ortamlarda bile dayanıklı
- Parametreleme ve çıkışta maksimum esneklik için IO-Link ve analog arayüzlü radar sensörü
1 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Dış gövde malzemesi | Stil | Aralık/ölçüm oranı | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|
|
429 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Paslanmaz çelik (1.4404) PEEK |
M30x1.5 | 15000 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.