Taşınabilir LF okuma/yazma üniteleri (70/455kHz)
LF (70/455 kHz)
Uygun:
0 sürümleri
LF okuma / yazma ünitelerimiz, BIS C veri taşıyıcılarının taşınabilir okunması ve yazılması için mükemmeldir. Manuel kalite kontrolde veya bakım prosedürlerinin belgelenmesinde kullanılırlar.
Veriler Wi-Fi, Bluetooth veya kablo bağlantılı USB bağlantı noktası üzerinden aktarılır. Eltipi cihazlar 1D veya 2D barkod okuyucularla genişletilebilir. Zayıf ışık altında ve sert çevre koşullarında idealdir.
Özellikler
- Windows CE® V6.0 işletim sistemi
- Veri taşıyıcı seçimine bağlı olarak farklı anten değişkenleri mevcuttur
- Çalışma aralığı anten modeline bağlıdır
- Güç besleme kapsamına dahil olan şarj güç kaynağı ve işletme pimi
- Ana cihaz güçlü Zebra Workabout Pro 4 Mobil Bilgisayardır
- Balluff yazılım önkurulumu (SDK – Yazılım geliştirme kiti)
- Dokunmatik özellikli büyük ve renkli ekran
- Opsiyonel aksesuarlar: Ergonomik çalışma sağlayan kenetlenme istasyonu ve tabanca sapı
- İstek üzerine müşteriye özel yazılım
0 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Ortam sıcaklığı | IP derecesi | Çalışma prensibi | Anten tipi | Hareketler |
---|
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.