Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (70/455kHz)

LF (70/455 kHz)

Uygun:

47 sürümleri

Endüstriyel sınıflandırma tasarımındaki uygulamaya özel LF okuma / yazma kafaları ve antenler sisteminize entegre edilmesi kolaydır. IP67 standardında koruma sunan dayanıklı dış gövde zorlayıcı ortamlarda güvenilir kullanım sağlar.
İhtiyaca bağlı olarak, kablo veya konnektör bağlantılı çeşitli versiyonlar mevcuttur. BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir. Okuma / yazma aralığı, çalışma modundan (statik ve dinamik), montaj malzemesinden ve metalden saydam alandan da etkilenen okuma / yazma kafası ve veri taşıyıcısının kombinasyonuna bağlıdır.

Özellikler

  • Özel ekipman okuma/yazma kafaları için Ø 14.5 mm veya metal içine gömme kurulum için M16

  • 1 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları

  • İşlevselliği sağlamak için kablo kesilmemeli

  • BIS V işlemci ünitesine bağlantı için BCC0FCK bağlantı kablosu gerekir

  • Müşteriye özel tasarımlar mümkündür

kullanılabilirlik

Price

47 Sonuçlar

sipariş kodu Price Boyut Dış gövde malzemesi Ortam sıcaklığı
Hareketler

BIS00P5

BIS C-300-PU1-01
172.79 EUR Ø 14.5 x 35 mm Pirinç, nikel kaplamalı 0...70 °C

BIS00PH

BIS C-310-PU1-05
195.78 EUR Ø 30 x 70 mm Pirinç, nikel kaplamalı 0...70 °C

BIS005Z

BIS C-300-PU1-05
172.79 EUR Ø 14.5 x 35 mm Pirinç, nikel kaplamalı 0...70 °C

BIS0066

BIS C-305-PU1-01
257.22 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS0067

BIS C-305-PU1-05
257.22 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS0068

BIS C-305-PU1-10
285.29 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16 0...70 °C

BIS006E

BIS C-306-PU1-00,3-SA1
212.41 EUR Ø 16 x 35 mm Pirinç, nikel kaplamalı 0...70 °C

BIS006F

BIS C-306-PU1-05
191.96 EUR Ø 16 x 35 mm Pirinç, nikel kaplamalı 0...70 °C

BIS006Y

BIS C-315/05-S4
258.38 EUR 80 x 40 x 80 mm PBT 0...70 °C

BIS006Z

BIS C-315/10-S4
258.38 EUR 80 x 40 x 80 mm PBT 0...70 °C