Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Entegre işlemci ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (125 kHz)

LF (125 kHz)

Uygun:

4 sürümleri

Entegre kontrolör üniteli okuma / yazma kafaları anteni, elektronik aksamı ve arayüzü tek bir dış gövdede birleştirir.
Basit başlatma sayesinde zaman ve para tasarrufu sağlar. Bazı okuma kafaları aynı şekilde sıkı bağlantı şartları için uygundur. Özel değişkenler ile ayrılmış elektronik aksamlar için kurulum yeri oluşturma. Sert çevre koşullarında güvenilir kullanım: dayanıklı IP67 dış gövde.

Özellikler

  • Uygun arayüzler: Paralel ve seri (RS232, RS422)
  • Ek kontrolör ünitesi kaldırılmıştır
  • Cihaz durumunun doğrudan okuyucunun dış gövde üzerinde gösterilmesi devreye almayı kolaylaştırır ve kapalı kalma süresini minimuma indirir

Price

4 Sonuçlar

sipariş kodu Price Boyut Dış gövde malzemesi Communication Arayüz Ortam sıcaklığı
Hareketler

BIS00CZ

BIS L-409-045-001-07-S4
371.11 EUR 40 x 41 x 120 mm PBT Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4
371.11 EUR Ø 18 x 75 mm Pirinç, PBT arayüzü, nikel kaplamalı Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E1

BIS L-409-045-003-07-S4
371.11 EUR Ø 12 x 53 mm Pirinç, PBT arayüzü, nikel kaplamalı Read Only IO-Link 0...70 °C

BIS00E2

BIS L-409-045-004-07-S4
371.11 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, PBT arayüzü Read Only IO-Link 0...70 °C