Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (125 kHz)

LF (125 kHz)

Uygun:

7 sürümleri

Endüstriyel sınıflandırma tasarımındaki uygulamaya özel LF okuma / yazma kafaları ve antenler sisteminize entegre edilmesi kolaydır.
BIS V Kontrolör ünitesine dörte kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir. Ayrı değerlendirilen elektronik aksama sahip M12 veya M18 boyutundaki okuma kafaları sıkışık alanlar için idealdir.

Ayrıca, izleme sistemleri için IO-Link arayüzlü (salt okunur) okuma kafalarını öneriyoruz.

Özellikler

  • IP67 standardında koruma sunan dayanıklı dış gövde, zorlayıcı ortamlarda güvenilir kullanım sağlar
  • Aralık, kullanılan okuma/yazma kafası ve veri taşıyıcısı kombinasyonuna bağlıdır (ilgili okuma/yazma kafası için veri sayfasına bakınız)
  • Bağlantı M12 Konnektörler ile 50 m ye kadar kablo ile olabilir
  • Düz tasarım mevcuttur

kullanılabilirlik

Price

7 Sonuçlar

sipariş kodu Price Boyut Dış gövde malzemesi Ortam sıcaklığı
Hareketler

BIS00UL

BIS VL-300-001-S4
264.85 EUR Ø 30 x 82 mm PVDF, Somunlar PA 6.6 0...70 °C

BIS00U6

BIS VL-301-001-S4
264.85 EUR 80 x 80 x 40 mm PBT 0...70 °C

BIS00UF

BIS VL-302-001-S4
337.84 EUR Ø 18 x 75 mm Pirinç, Arayüz alüminyum, nikel kaplamalı 0...70 °C

BIS00UH

BIS VL-304-001-S4
337.84 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Arayüz alüminyum 0...70 °C

BIS00UJ

BIS VL-306-001-S4
337.84 EUR Ø 12 x 42.5 mm Pirinç, Arayüz alüminyum, nikel kaplamalı 0...70 °C

BIS00UK

BIS VL-350-001-S4
337.84 EUR 12 x 26 x 40 mm ABS, GF16, Arayüz alüminyum 0...70 °C

BIS015U

BIS VL-308-001-S4
90 x 51 x 160 mm ABS 0...70 °C