BVS-E Universal görüntü sensörü
Makine görüntü işleme

Uygun:
8 sürümleri
Çok yönlü BVS-E Universal görüntü sensörü özellikle güçlü kontur tabanlı görüntü işleme ekipmanlarına sahiptir. Bunlar, herhangi bir dönme yönündeki parçaları bulmak, kontrol etmek ve saymak için kullanılır. Bunu yaparken, parça oryantasyonunu ve pozisyonu arayüz vasıtasıyla aktarabilir. BVS-E Universal görüntü sensörü, bar ve veri matrisi kodlarını saniyede 40 koda kadar olan hızlarda güvenilir ve hassas bir şekilde okur.
Özellikler
- Parça yönünü veya konumunu kontrol etmek, parça besleme zahmetini ve giderini azaltır
- Serbest dönüş pozisyonlu parçalarda kalite kontrol
- Değişken partiler için inceleme görevinde basit değişiklik yapılması, yüksek sistem kullanılabilirliği demektir
- Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir
kullanılabilirlik
8 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Çalışma Mesafesi | Odak mesafesi | Işık tipi | Görüş alanı | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001JBVS UR-3-103-E |
2229.38 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | Kızıl ötesi ışık | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001FBVS UR-3-105-E |
2307.23 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | Kızıl ötesi ışık | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001MBVS UR-3-001-E |
2089.4 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED, kırmızı ışık | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Tabanlı T | |
![]() BVS001HBVS UR-3-101-E |
2229.38 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | Kızıl ötesi ışık | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001KBVS UR-3-107-E |
2307.23 EUR | 230...1000 mm | 16.0 mm | Kızıl ötesi ışık | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001LBVS UR-3-005-E |
2165.75 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED, kırmızı ışık | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001NBVS UR-3-003-E |
2089.4 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED, kırmızı ışık | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Tabanlı T | |
![]() BVS001PBVS UR-3-007-E |
2165.75 EUR | 50...1000 mm | 16.0 mm | LED, kırmızı ışık | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Tabanlı T |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.