Kod okuyucu BVS E tanımlama
Optik Tanımlama

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Balluff BVS E Kimlik Kodu okuyucusu ile ürünlerinizi açıkça tanımlayabilirsiniz. 1D veya 2D kodları ve yığılmış kodları güvenilir bir şekilde okur. Kodların etiketle yapıştırılması, ürün üzerine baskı yapılması, lazerle veya direkt olarak işaretlenmiş olması herhangi bir fark yaratmaz. BVS E kod okuyucu, tüm kodları saniyede 40 kata kadar okur. Yönünü değiştirmek bile sorun değil; sensör bunu kolayca telafi eder.
İçeriği kontrol et
Yalnızca doğru ürünlerin kullanıldığını doğrulamak için, BVS E kod okuyucu içerik kodlarını kontrol eder. İlave olarak, sensör örneğin bir üründeki son kullanma tarihlerini kontrol etmek için metinleri ve sayı sıralarını doğrulamak için kullanılan bir "OCV" fonksiyonuna sahiptir.
Kod kalitesini değerlendirin
Kesin olan ürünleri tanımlamak için, süreç boyunca tutarlı bir kod kalitesi sağlanmalıdır. Bunun için gereken kodun ISO standardına göre değerlendirilmesi BVS E kod okuyucusu tarafından ayrıca verilmektedir.
Uygulamalar
BVS E Kimlik kodu okuyucuları, bileşenlerin tanımlanmasında, izleme paketlerinin sürecinde ve üretim kontrolünde kullanılır.
Özellikler
- Basit ve kolay anlaşılır çalışma
- Aynı anda çoklu kodların güvenilir şekilde okunması
- RS232 ve Ethernet arayüzünü kullanarak kolay PLC bağlantısı
- Kompakt dış gövde
- Farklı optikler mevcuttur
- Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir
kullanılabilirlik
8 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Interface | Light type | Field of view | Focal length | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0001BVS ID-3-001-E |
1253.01 EUR | Ethernet 10/100 Tabanlı T, RS232 (9.6...115.2 kBaud), PNP | LED, kırmızı ışık | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS000TBVS ID-3-003-E |
1253.01 EUR | Ethernet 10/100 Tabanlı T, RS232 (9.6...115.2 kBaud), PNP | LED, kırmızı ışık | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | |
![]() BVS0019BVS ID-3-101-E |
1386.33 EUR | Ethernet 10/100 Tabanlı T, RS232 (9.6...115.2 kBaud), PNP | Kızıl ötesi ışık | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS001ABVS ID-3-103-E |
1386.33 EUR | Ethernet 10/100 Tabanlı T, RS232 (9.6...115.2 kBaud), PNP | Kızıl ötesi ışık | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | |
![]() BVS001CBVS ID-3-105-E |
1459.04 EUR | Ethernet 10/100 Tabanlı T, RS232 (9.6...115.2 kBaud), PNP | Kızıl ötesi ışık | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS001RBVS ID-3-005-E |
1327.04 EUR | RS232 (9.6...115.2 kBaud), PNP | LED, kırmızı ışık | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS001EBVS ID-3-107-E |
1459.04 EUR | Ethernet 10/100 Tabanlı T, PNP | Kızıl ötesi ışık | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS000YBVS ID-3-007-E |
1327.04 EUR | Ethernet 10/100 Tabanlı T, RS232 (9.6...115.2 kBaud), PNP | LED, kırmızı ışık | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.