Elde Taşınabilen Kod Okuyucu BVS HS-P

Optik Tanımlama

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Balluff'un BVS HS-P serisi eltipi barkod okuyucuları tüm standart 1D, 2D ve yığılmış barkodları hızlı ve güvenilir şekilde okur. Okuyucular sağlam ve maksimum okuma performansını mükemmel kullanıcı deneyimi ile birleştiriyor. IP65 koruması sunarlar ve 2 metreye kadar beton üzerinde çoklu damlalara dayanabilirler, bu sayede endüstrinizde, lojistik ve depoculukta kullanımınızı güvenilir hale getirirler.

Taşımalı işlem

Kablosuz versiyonlarda güvenli veri iletimi için Bluetooth teknolojisi bulunur. Bu, kullanıcıların baz istasyonun etrafında 100 metreye kadar bir ortamda hareket özgürlüğü sağlar.

Çeşitli uygulamalar

Eltipi kod okuyucuları çeşitli uygulamalar barındırır: yenileme işleminin kontrolü (Kanban sistemleri), üretim kontrolü, optik ekipman tanımlaması, bileşen izleme, kalite kontrol ve envanter kontrolü.

Özellikler

  • Sesli sinyalle verilen güvenilir okuma onayı, yeşil LED ve okunan kodun üzerine gönderilen yeşil LED ışığı
  • Yüksek görünürlükte lazer işaretleme çerçevesi kullanan kolay hedefleme sistemi
  • Şarj edilebilen lityum iyon pil ile tek bir şarjda 30.000'e kadar okuma
  • Düşük ağırlık ve ergonomik şekli kullanıcı yorgunluğunu azaltır
  • Yüksek yoğunluklu versiyon: Yüksek çözünürlük kodlarını (1D'de 2,5 milyona kadar) ve geniş alanları (A4'e kadar) maksimum okuyucu aralığı 110 cm

4 Sonuçlar

sipariş kodu Aydınlatma ışık tipi Hedef cihazı ışık tipi Arayüz Bağlantı tipi
Hareketler

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
LED Beyaz ışık Lazer Kırmızı ışık RS232/ USB Kablo

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
LED Beyaz ışık Lazer Kırmızı ışık Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) Kablosuz

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
LED Beyaz ışık Lazer Kırmızı ışık Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) Kablosuz

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
LED Beyaz ışık Lazer Kırmızı ışık RS232/ USB Kablo