Elde Taşınabilen Kod Okuyucu BVS HS-Q

Optik Tanımlama

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Balluff BVS HS-Q eltipi kod okuyucular, tüm standart 1D, 2D ve istiflenmiş barkodları ve ayrıca posta kodlarını her döner konumda (40 ° 'ye kadar eğimli) bile okur. Daha zor koşullar altında (ekranlar ve yansıtıcı bir arka plan gibi) okumak da zorluk çıkarmaz. Belgelerdeki veya kod etiketlerindeki kodları okumak için idealdirler ve ekonomik bir fiyata olağanüstü okuma performansı sunar. Maksimum okuma aralıkları 40 cm dir.

Sezgisel işlem

Okuyucu doğrudan çalıştırılabilir: Basitçe kodu hedefleyin ve okuyucuyu tetikleyin. Kod başarıyla yakalanır yakalanmaz, bu sesli bir sinyal, okuyucu üzerinde yeşil bir LED ve okuma koduna yansıtılan bir LED spotu ile gösterilir. Ergonomik şekli ve maksimum 200 g ağırlığı külfeti ortadan kaldırır ve kullanıcının ellerinde kolaydır.

Çeşitli uygulamalar

Balluff BVS HS-Q eltipi kod okuyucular, aşağıdakiler dahil birçok alanda kullanılabilir: Şirket içi lojistik, küçük parçalar için alanda depolama alanı tahsisi, işletmeye alma ve doküman yönetimi.

Özellikler

  • Farklı okuma durumlarına otomatik olarak uyum sağlar
  • Sesli sinyalle verilen güvenilir okuma onayı, yeşil LED ve okunan kodun üzerine gönderilen yeşil LED ışığı
  • Yüksek görünürlükte mavi LED işaretleme kullanan kolay hedefleme sistemi

3 Sonuçlar

sipariş kodu Aydınlatma ışık tipi Hedef cihazı ışık tipi Arayüz Bağlantı tipi
Hareketler

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
LED Kırmızı ışık BML-S1G0-S70F-M5EZ-90-S284 Mavi ışık Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB Kablosuz

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
LED Kırmızı ışık BML-S1G0-S70F-M5EZ-90-S284 Mavi ışık Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232 Kablosuz

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
LED Kırmızı ışık BML-S1G0-S70F-M5EZ-90-S284 Mavi ışık RS232/ USB Kablo