Emniyet I/O Modüller
Emniyet uygulamalarını kolayca gerçekleştirmek için IO-Link kullanın

Balluff'un emniyet I / O modülleri, emniyet ve otomasyon teknolojisini IO-Link teknolojisiyle birleştirir. Bu, emniyet uygulamaları için de kullanılırken, sensör ve aktüatör sinyalleri sağlar. Bu evrensel arayüz ile endüstriyel emniyet teknolojisinin entegrasyonu her zamankinden daha kolay.

Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları
- PLd / SIL2'ye kadar emniyet uygulamaları için uygun
- Servis gerektiğinde düşük bakım maliyeti - ayrıntılı teşhis ve basit bileşen değişimi
- Standart M12 tek uçlu kablolar sayesinde maliyet tasarrufu
- Duruş süresinde azalma için uzaktan bakım
- Makine fonksiyonlarını gruplandırarak ve standartlaştırarak bloklarda tasarruf

IO-Link üzerinden Profisafe
- IO-Link üzerinden PLe/SIL3 seviyesine ulaşan otomasyon ve emniyet teknoloji altyapısı
- Kapsamlı teşhis ve kolay cihaz değişimi sayesinde servis durumunda düşük bakım maliyetleri
- Standart M12 tek uçlu kabloları kullanarak maliyetleri düşürün
- Gerekli IP adreslerinin azaltılması
- Standart kablolama konsepti, böylece güvenilir koruma kilitleme cihazları doğrudan bağlanabilir
- Neredeyse tüm emniyet cihazları bağlanabilir

CIP Safety I/O modülleri
- SIL3, Cat.4/PLe'ye kadar güvenli uygulamalarda güvenlik bileşenlerinin entegrasyonu, tespiti ve kontrolü
- güvenli uygulama verilerinin güvenilir şekilde işlenmesi
- Bir ve iki kanallı güvenlik cihazlarının bağlantısı
- güvenlik ve standart bileşenleri bağlamak için uygun
- çift kanal başına 2A'ya kadar sürmek için dijital bipolar çıkışlar
- Yerden tasarruf etmek için makineye monte edilebilir
- Koruma sınıfı IP67, TÜV ve ODVA sertifikalı
- Kendi kendini izleme ve tanılama LED'leri
IO Link üzerinden makine emniyetini kullanarak güvenli bir şekilde iletişim kurun
Balluff için IO Link üzerinden makine emniyetinin özü, PROFINET için PROFIsafe'li Emniyet Hub'ıdır. Emniyet şalterleri ve sensörleri, opto-elektronik koruyucu cihazlar veya emniyet kumanda cihazlarının entegrasyonu hızlı ve kolaydır. Standart M12 kabloları, neredeyse tüm güvenli saha cihazlarını bağlamak için ihtiyacınız olan her şeydir.
Kontrol seviyesiyle güvenli iletişim PROFINET için PROFIsafe ile yapılır. En iyi bölüm: Sisteminiz için emniyet konsepti yalnızca endüstriyel emniyet çözümünü uygulamak için bir altyapı gerektirir. Emniyet bileşenlerimizle birlikte, bu güvenebileceğiniz bir çok yönlü güvenli sisteme yol açar.
Kolay entegrasyon ve kontrol
Güvenli I / O modülleri sistem iletişim mimarisinde IO-Link cihazlarıyla aynı seviyede çalışır. Emniyet hub'ları ve emniyet uygulamaları için IO-Link blokları, mevcut bir standart IO-Link Master'ın IO-Link bağlantı noktasına bağlanır.
IO Link üzerinden makine emniyeti modülleri söz konusu olduğunda, bunlar ilgili uygulama için kontrol cihazı tarafından merkezi bir konumdan yapılandırılır. On iki emniyetli ve iki emniyetli çıkış, emniyet sensörleri, emniyet sviçleri, emniyet kilitleme cihazları veya E-Stop cihazları dahil olmak üzere çeşitli emniyet bileşenlerinin Emniyet Hub'ına bağlanmasına izin verir. Sadece Balluff’tan değil, diğer üreticilerden de bileşenler - hepsi standart M12 kabloları kullanıyor. Emniyet uygulamaları için galvanik yalıtımlı IO-Link blokları, giriş yönü emniyetli bir mantık ünitesi tarafından kontrol edilir.
Güvenli sinyal işleme
PROFIsafe üzerinden IO-Link modülü ile, anahtarlama kontakları veya OSSD cihazları gibi tüm sinyalleri güvenle işleyebilirsiniz. Bağlı sensörleri izler, durumlarını yüksek seviye PROFIsafe kontrolörüne iletir ve ardından bağlı aktüatörleri güvenli bir şekilde kapatabilir. Basit standart sensörleri veya aktüatörleri Emniyet hub'ımıza bağlayabilirsiniz. Kullanılan IO-Link Master, emniyetle ilgili sinyallerin ana ve tüm ara seviyelerde işlendikleri kontrol seviyesine kadar tünellendiği anlamına gelen emniyet standartlarına uygun bir cihazdır. Zaten sistemde bulunan IO-Link master'lar ayrıca maliyetten tasarruf etmek için kullanılabilir.
Hatasız bağlantı sağlamak
Sistemlerde, kablolama ne kadar basit olursa, hata oranı o kadar düşük olur. IO-Link kullanan bağlantı konseptleri, 3 veya 4 pinli konnektörlerle basit M12 arayüzü sunar. Bu basit bağlantı aynı zamanda makine emniyeti uygularken IO Link üzerinden makine emniyeti sağlar. Ve IO Link üzerinden makine emniyeti size tasarruf sağlar: Bağlantıların hızlı ve kolaydır, daha az malzeme kullanır ve hatasız olması garanti edilir.
IO Link üzerinden makine emniyeti ile toplam maliyetleri düşürün
IO Link üzerinden makine emniyeti ile IO-Link'in tüm avantajlarından yararlanmaya devam edersiniz, çünkü konsept emniyet ve otomasyonu tek bir sistemde birleştirir. Galvaniz yalıtımlı güvenli I / O modülleri de mevcut IO-Link topolojisine eklenebilir. IO-Link'ten gerçekleştirdiğiniz tasarruflar, makinenizin tüm kullanım döngüsünü uzatır.
Makine ayak izini azaltın
IO-Link'in emniyet fonksiyonlarıyla akıllı bir şekilde genişletilmesi, basit ve güvenli sistem yapısına izin verir. Kabloları azaltın, kontrol kabininizin hacmini ve makinenin kapladığı alanı azaltın. Size diğer faydaları: PROFIsafe'li Emniyet Hub'larımız rahatça entegre edilebilir. Bazı durumlarda, ayrı bir standart I / O hub'ı bile kullanabilirsiniz, çünkü Emniyet Hub'ı ayrıca ikili standart sensörlerden gelen sinyallerin toplanmasına izin verir.
Minimum genişleme ile makine performansını arttırın
IO Link üzerinden makine emniyeti, mevcut ağ topolojisini genişletmeyi kolaylaştırır, çünkü PROFInet için PROFIsafe'li güvenli I / O modülleri, hem emniyet hem de standart bileşenleri bağlamanıza izin verir. Bu, sisteminizin işlevselliğini aynen kullanma şeklinizi korur. Ve emniyet sağlanır. Bu olağanüstü ölçeklenebilirlik, her iki topoloji de başarıyla birleştirildiğinden, sisteminizin performansını çok hızlı bir şekilde artırabilirsiniz.
Son dakikada bile sistemlerinizi esnek bir şekilde değiştirme özgürlüğü
Topoloji ve emniyet bileşenlerinin standardizasyonu, uygulamanızı değişen gereksinimlere basit ve hızlı bir şekilde uyarlayabileceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, yalnızca standartlara ve normlara uygun emniyet gereksinimlerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda son dakikaya kadar esnek kalırsınız. Müşterilerinizin isteklerini güvenilir bir şekilde uygulayabilir ve yine de makinenin teslim tarihini karşılayabilirsiniz.