Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları
Güvenli I/O modülleri

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Emniyet uygulamaları için IO-Link bloklarımız, PLd / SIL2'ye kadar uygulamalara izin verir ve standart olarak piyasada bulunan standart ikili sensörler ve aktüatörlerin bağlantısı için eşit derecede uygundur. Evrensel olarak kullanılabilen standart M12 kabloları sayesinde zamandan ve paradan tasarruf edersiniz, makine tasarımını optimize eder, devreye almayı basitleştirir ve rasyonaliteyi arttırırsınız. Ayrıca, makinenin yapısal genel bakışını optimize etmek için makine fonksiyonlarını ve / veya makine alanlarını bir modül üzerinde gruplayabilirsiniz.
Emniyet uygulamaları için IO-Link blokları bilinen IO-Link tespit ekipmanları ile uzaktan servis edilebilir ve servis gerektiğinde kolayca değiştirilebilir. Bu duruş süresini en aza indirir. Toz, kir, yağlar, su, emülsiyonlar, mekanik baskılar ve daha fazlası gibi zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmişlerdir, bunlar kontrol kabininin dışına monte edilebilir.
Özellikler
- PLd / SIL2'ye kadar emniyet uygulamaları için uygun
- Servis gerektiğinde düşük bakım maliyeti - ayrıntılı teşhis ve basit bileşen değişimi
- Standart M12 tek uçlu kablolar sayesinde maliyet tasarrufu
- Duruş süresinde azalma için uzaktan bakım
- Makine fonksiyonlarını gruplandırarak ve standartlaştırarak bloklarda tasarruf
5 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Connection ports | Digital outputs | Digital inputs | Interface | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
282.7 EUR | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
315.48 EUR | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
283.91 EUR | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
319.22 EUR | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
417.89 EUR | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x PNP | 8x PNP, Tip 3 | IO-Link 1.1 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.