Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

CIP Safety I/O modülleri

Güvenli I/O modülleri

Uygun:

1 sürümleri

CIP Safety I/O modülü, endüstriyel bir ortamda sensörlerin ve aktüatörlerin güvenli bağlantısı için güvenilir bir çözümdür. Doğrudan makineye monte edilebilen ve IP67 sertifikalı bir muhafazaya sahip modül, CIP güvenlik standardını kullanarak EtherNet/IP üzerinden neredeyse tüm güvenlik bileşenleriyle iletişim kurar. Protokollerin kombinasyonu, tek bir Ethernet ağı üzerinden güvenlik ve standart verilerin yanı sıra tanılama bilgilerinin değişimini sağlar. Modül 12 güvenli giriş ve 4 güvenli çıkış sunar. Entegre bellek anahtarı, modülün özel aletler ve yeniden başlatma olmadan bir dakika içinde değiştirilmesini sağlar.

Özellikler

  • SIL3, Cat.4/PLe'ye kadar güvenli uygulamalarda güvenlik bileşenlerinin entegrasyonu, tespiti ve kontrolü
  • güvenli uygulama verilerinin güvenilir şekilde işlenmesi
  • Bir ve iki kanallı güvenlik cihazlarının bağlantısı
  • güvenlik ve standart bileşenleri bağlamak için uygun
  • çift kanal başına 2A'ya kadar sürmek için dijital çıkışlar
  • Yerden tasarruf etmek için makineye monte edilebilir
  • Koruma sınıfı IP67, TÜV ve ODVA sertifikalı
  • Kendi kendini izleme ve tanılama LED'leri

Price

1 Sonuçlar

sipariş kodu Price Bağlantı yuvaları Emniyet girişleri sayısı Emniyet çıkışları sayısı AOPD tipi (aktif optonik koruyucu cihaz) Arayüz
Hareketler

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015
1463 EUR 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu Ethernet/IP CIP Safety