Elektromekanik emniyet sviçleri

Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Ayrı bir aktüatöre sahip emniyet anahtarları, aynı anda personel ve makine koruması sağlayan kilitleme cihazlarıdır. Bu sviçler, makine kontrol ekipmanı ve yalıtıcı bir koruma cihazıyla birlikte kullanıldığında tehlikeli alanı erişime karşı korur.

Özellikler

  • Durum göstergesi bulunan sağlam metal dış gövde
  • İki yerleştirme deliği bulunan döndürülebilir aktüatör başlığı
  • Soketli M12 bağlantı

1 Sonuçlar

sipariş kodu Boyut Bağlantı Versiyon Harici bırakma
Hareketler

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92
40 x 147.7 x 43.5 mm M12x1-erkek, 5-pin, A-kodlu Kilit cihazı