Endüktif emniyet sensörleri

Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Endüktif emniyet sensörleri metal cisimlerin hareketlerini ve konumlarını temassız olarak algılar. Geleneksel emniyet anahtarları veya RFID emniyet sensörlerinden farklı olarak, özel bir eşleşme parçası gerektirmezler, sadece standart M12 fişleri kullanırlar. OSSD çıkışları herhangi bir emniyet işlemcisinin sensörlerine kolayca bağlanabilir.

Özellikler

  • Temassız geçişin sonunu ve metalik nesnelerin konumlarını tespit edin
  • Geleneksel emniyet sviçlerinden farklı olarak özel bir eşleşme parçası yoktur
  • M12 soket bağlantısı
  • OSSD, istenen herhangi bir emniyet işlemcisine bağlantı verir

8 Sonuçlar

sipariş kodu Boyut Bağlantı Anahtarlama çıkışı Çalışma Mesafesi Montaj Performans Düzeyi SIL CL (EN 62061)
Hareketler

BES0578

BES M30EN-PFC15F-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu PNP OSSD;PNP normalde kapalı (NC) 1...15 mm gömülü olmayan d 2

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12
Ø 30 x 80 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu 2x PNP OSSD 6...12 mm gömülü olmayan e 3

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11
Ø 30 x 70 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu PNP OSSD;PNP normalde kapalı (NC) 1...10 mm flush d 2

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu 2x PNP OSSD 10...15 mm Bir tarafa çıkıntılı e 3

BES0574

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11
Ø 12 x 70 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu PNP OSSD;PNP normalde kapalı (NC) 0.5...4 mm gömülü olmayan d 2

BES0575

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu PNP OSSD;PNP normalde kapalı (NC) 1...8 mm gömülü olmayan d 2

BES0576

BES M18MN-PFC50B-S04G-D11
Ø 18 x 70.5 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu PNP OSSD;PNP normalde kapalı (NC) 1...5 mm flush d 2

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12
40 x 40 x 66 mm M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu 2x PNP OSSD 4...20 mm gömülü olmayan e 3