Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri

Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Temassız, elektromanyetik taşıyıcı kodlu emniyet sensörleri, koruma kapıları ve kapaklar için sönümlemeye karşı dayanıklı, aşınmasız erişim emniyeti sunar. Bu sensörler kirlenmeden, titreşimden ve mekanik oynamalardan etkilenmez. Bu cihazlar, PLe / SIL 3'e kadar olan uygulamalarda güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Kompakt boyutları, entegrasyonlarını kolaylaştırır, ayrıca koruma cihazlarını yerinde tutmak için isteğe bağlı bir entegre manyetik kelepçe kullanılabilir.

Özellikler

  • Koruyucu kapılar / kapaklar için sönümlemeye karşı dirençli, aşınmasız erişim emniyeti
  • Kirlenmeden, titreşimden ve mekanik oynamalardan etkilenmez
  • Koruyucu cihazları aktif bir şekilde tutmak için entegre manyetik kelepçe (İsteğe bağlı)
  • PLe / SIL 3 seviyesine kadar olan uygulamalarda
  • Esnek entegrasyon sağlayan kompakt boyut

10 Sonuçlar

sipariş kodu Kodlama düzeyi (EN ISO 14119) Aktüatör tutma kuvveti IP derecesi Ortam sıcaklığı Sağlanan kapatma mesafesi Sar
Hareketler

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
düşük IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
-25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
yüksek 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
yüksek IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
-25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
düşük 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
düşük 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
yüksek 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm