Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Manyetik emniyet kodlama sistemleri

Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri

Uygun:

2 sürümleri

Manyetik emniyet kodlayıcı sistemleri güvenli bir artımlı sin / cos arayüzü ve güvenli bir mutlak SSI veya BiSS C arayüzü sunar. Bu, emniyet uygulamaları için idealdir (TÜV Rheinland tarafından onaylanmıştır). 48 m'ye kadar ölçüm uzunluğu ve çok yüksek tekrarlama doğruluğu (<1 µm) onları çok yönlü hale getirir.

Özellikler

  • Emniyetli: DIN EN ISO 13849-1: 2015 (Makine Direktifi, Pld), IEC 61508: 2010 (İşlevsel Emniyet, SIL2) ve EN IEC 61800-5-2: 2007 (Emniyet Fonksiyonu, SIL2) gereksinimlerini karşılar
  • Zaman tasarrufu: Yapılandırma gerektirmeden kurulumu kolaydır
  • Evrensel: 48 m'ye kadar ölçüm mesafesi, çözünürlük seçimi, 20 µm seviyesine kadar yüksek sistem çözünürlüğü
  • Pratik: Konfigürasyon ve teşhis fonksiyonları

Price

2 Sonuçlar

sipariş kodu Price Ölçüm aralığı Arayüz Çözünürlük Referans sinyali Okuma mesafesi Performans Düzeyi Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
Hareketler

BML08FH

BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
896.74 EUR 2 m Analog Sin/Cos (1 Vpp), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm 3

BML0C0M

BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
896.74 EUR 8 m Analog Sin/Cos (1 Vpp), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm d 3

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Telefon:
+90 216 265 12 00