Manyetik kodlamalı emniyet sviçleri

Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Temassız manyetik kodlamalı REED emniyet sviçleri özellikle kirlenme veya toz beklenen yerlerde emniyet kapılarının izlenmesi için yararlıdır. Temassız çalışma prensibi bu sviçlerin örneğin kapılardaki sıkışma veya ayar kayması gibi mekanik oynamalardan etkilenmediği anlamına gelir. Bu da, emniyet sviçlerinin kolayca monte edilmesini sağlar. İşlemleri gerçekleştiren elektronik ekipmanların ayrı olması, emniyet svicinin PLe/SIL 3 seviyesine kadar olan uygulamalarda kullanılmasına olanak verir.

Özellikler

  • Reed kontaklarının akıllıca düzenlenmesi sayesinde yüksek sönümlemeye karşı koruma
  • Emniyet fonksiyonunun geçersiz kılınması riskini azaltır
  • M12 soket bağlantısı
  • Ferromanyetik ortamlara montaj için ara halka kullanılır

2 Sonuçlar

sipariş kodu Boyut Bağlantı B10d (EN ISO 13849-1) Kontak sayısı Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
Hareketler

BID000T

BID R01K-4M100
26 x 36 x 13 mm düşük

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 x 36 x 13 mm Konnektörlü kablo, M12x1, 5-kutup, 20 cm, PUR %20 kontak yükünde NC olarak 25 mil. anahtarlama işlemi 2x NC