Acil durdurma cihazı

Emniyet kumanda cihazları

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Acil Durdurma düğmeleri ve anahtarları, tehlikeli bir durumda zorla durdurulduktan sonra makinelerin ve ekipmanların kendi başlarına yeniden başlatılmamasını sağlar. Tipik olarak, bir devrenin kesilmesi, makineyi durdurmaya getirir. Uygulamanın genel koşullarına ve ilgili düzenlemelere bağlı olarak, acil durdurma sistemleri çeşitli durma kategorilerine ayrılır.

Güç kaynağının hemen bağlantısı kesildi (Kategori 0'ı Durdur)

Bu kullanıcı için başka bir risk teşkil etmediği sürece, güç kaynağı derhal kaldırılır.

Kontrollü duruş (Durdurma kategori 1)

Durma işlemi sırasında tutulan makine aktüatörlerine makine hareketinin elektrik gücü ile durdurulması; durdurmayı başarmak için makine aktüatörlerine sağlanan güç ve ardından durdurma elde edildiğinde gücün kesilmesi.

En yüksek emniyet gereksinimleri için emniyet komut cihazları

Balluff'u oluşturan emniyet komut cihazları, uluslararası standartlara ve normlara uygun olarak en yüksek emniyet gereksinimlerini karşılar ve ekipmanınıza entegre edilmesi basit ve güvenlidir.

Özellikler

  • Güç kaynağının güvenli olarak devreden çıkarılması
  • IEC 60947-5-1 uyumlu pozitif açma işlemi, Annex K
  • M12 ile takılabilir bağlantı (5-pin)
  • Çevirmeli serbest bırakılan mantar biçimli basmalı düğme
  • Toza ve suya karşı yüksek düzeyli koruma
  • Kompakt dış gövde, kolay kurulum

0 Sonuçlar

sipariş kodu Boyut Bırakma tipi Bağlantı Dış gövde malzemesi Onay/Uyumluluk
Hareketler