Emniyet koruma kilitleme cihazları

Makine ve ekipman için emniyet koruma kilitleme cihazları

Emniyet koruma kilitleme cihazları

Hizala, uyar, tutar - tümü 1000 ila 2500 Newton arasında tutma kuvveti ile. Balluff'un koruma kilitleme cihazları, her sektördeki makine ve ekipmanın korunmasını sağlar. Koruma kilitleme cihazları, PLe / SIL3'e kadar emniyet uygulamaları için uygundur ve tehlikeli alanlara kontrolsüz erişimi önlemek için akıllı bir çözümdür. Güvenli koruma kilitleme cihazlarımız, insan ve makineyi korumaya yardımcı olur ve üstün sönümlemeye karşı koruma için yüksek kodlama seviyesine sahiptir.

Çeşitli çalışma prensiplerimiz ile Balluff size geniş bir çözüm yelpazesi sunar. Hem elektromekanik koruma kilitleme cihazları hem de elektromanyetik taşıyıcı kodlu koruma kilitleme cihazları mevcuttur. LED göstergeli engebeli dış gövdelerin zorlu ortamlar için üretildiğini bilmek de iyidir. Bu, doğru ürünü seçmeyi basit bir mesele haline getirir.

Elektromekanik koruyucu kilitleme cihazları

  • Durum göstergesi bulunan sağlam metal muhafaza
  • İki girişli ve döndürülebilen aktivasyon başlığı (90° adımlarla)
  • Soketli M12 bağlantı (5 ve 8 pimli)
  • Açık devre veya ön akım prensibinde kilit mevcuttur
  • 2500 N'ye varan yüksek tutma kuvveti

Elektromanyetik taşıyıcı-kodlu koruma kilitleme cihazları

  • Müdahalelere olanak vermeyen, kirlenmeden etkilenmeyen RFID izleme prensibi
  • Erişim ve işlem güvenliği için entegre kilit fonksiyonu
  • Kilit açıkken bile titreşime dayanıklıdır
  • M12 standardındaki 8 pimli bağlantı teknolojisi para tasarrufu sağlar
  • Güvenli Balluff IO-Link I/O modülüne doğrudan bağlanabilir

Güvenli makine kapatma

Balluff koruma kilitleme anahtarları, koruma kapıları veya kanatlar gibi hareketli koruyucu cihazlar düzgün bir şekilde kapatılmadığında, makinenin başlatılamayacağını garanti eder. Bununla birlikte, Balluff cihazları ayrıca belirli bir miktarda dengelemeyi telafi edebilecekleri şekilde tasarlanır (örneğin, kapılar yerleştiğinde veya tam olarak hizalandığında).

RFID sönümleme karşıtı koruma sağlar

RFID izleme nedeniyle, temassız elektromanyetik taşıyıcı kodlu koruma kilitleme cihazları sönümlemeye karşı korunmada özellikle iyidir. Elektromanyetik taşıyıcı kodlu emniyet sensörleri, yüksek oranda sönümlemeye karşı koruma sağlar, çünkü RFID elektromanyetik taşıyıcı, sensör tarafından benzersiz bir şekilde tanımlanır. Sensörler ayrıca koruyucu cihazlarda titreşime ve mekanik oynamaya karşı duyarsızdır.

Elektromekanik Koruyucu Kilitleme Cihazları

Elektromekanik versiyonlarda, mekanik eşleşme bileşeninin özel şekli, emniyet fonksiyonunun mağlup olma riskini önemli ölçüde azaltır. Sviç başı için yerleştirme açıklığının mekanik konturu aynı zamanda koruyucu cihazdaki herhangi bir mekanik boşluğu telafi eder.

Kolay kurulum

Balluff, tüm emniyet bileşenlerinin birbirine tam olarak uydukları komple emniyet çözümleri sunar. Standart M12 bağlantı teknolojisi kullanılarak bağlantı basit ve uygun maliyetlidir.
Tüm Balluff emniyet bileşenlerinde olduğu gibi, endüktif emniyet sensörleri, tüm sinyalleri bir araya getiren ve bunları bir IO-Link ana modülü üzerinden emniyet kontrolörüne ileten IO Link üzerinden makine emniyeti modülüne doğrudan bağlanabilir. Bonus olarak, akıllı bir Endüstri 4.0 çözümünün tüm avantajlarından faydalanırsınız.

En önemli faydaları

  • PLe / SIL3'e kadar emniyet uygulamaları için uygun
  • Titreşimden ve mekanik oynamalardan etkilenmez
  • Kurulum ve montajda zamandan ve paradan tasarruf edin
  • Ağır koruyucu ekipman için de uygun
  • Sönümleme direnci
  • Standart M12 bağlantı teknolojisini kullanarak basit bağlantı