Elektromekanik koruyucu kilitleme cihazları

Emniyet koruma kilitleme cihazları

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Ayrı aktüatörlü elektromekanik koruma kilitleme cihazları, hem personel hem de ekipman koruması sağlayan kilitleme işlevli koruma kilitleme cihazlarıdır. Bu sviçler, makine kontrol ekipmanı ve yalıtıcı bir koruma cihazıyla birlikte kullanıldığında tehlikeli alanı erişime karşı korur. Koruma kilitleme cihazlarımızı mekanik kilitleme fonksiyonu (açık devre prensibi) veya elektrikli kilitleme fonksiyonu (kapalı devre prensibi) ile kullanabilirsiniz.

Özellikler

  • Durum göstergeli sağlam metal dış gövde
  • İki girişli ve döndürülebilen aktivasyon başlığı (90 ° adımlarla)
  • Soket ile M12 bağlantı (8-pin)
  • Açık devre prensibi veya taraflı akım prensibi ile kullanılabilen koruma kilitleme cihazı
  • 2500 N'ye varan yüksek tutma kuvveti
  • IO Link üzerinden makine emniyeti I/O modülüne doğrudan bağlanabilir

4 Sonuçlar

sipariş kodu Dış gövde malzemesi Çalışma prensibi Kodlama düzeyi (EN ISO 14119) Koruyucu kilit prensibi Çıkış bırakması
Hareketler

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
Alüminyum mekanik - kuvvet, kontak düşük evet, yay kuvveti (güç ile açılan) evet

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
Alüminyum mekanik - kuvvet, kontak düşük evet, yay kuvveti (güç ile açılan) hayır

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
Alüminyum mekanik - kuvvet, kontak düşük evet, manyetik kuvvet (güç ile kilitlenen) hayır

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
Alüminyum mekanik - kuvvet, kontak düşük evet, manyetik kuvvet (güç ile kilitlenen) evet