Elektromanyetik taşıyıcı-kodlu koruma kilitleme cihazları

Emniyet koruma kilitleme cihazları

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Temassız, elektromanyetik taşıyıcı kodlu koruma kilitleme cihazları, insanları olası tehlikelerden korumak veya işlemlerin durmasını önlemek için koruma kapılarını ve emniyet kapaklarını emniyete almak ve izlemek için idealdir. Yüksek kodlama seviyesi size üstün sönümlemeye karşı koruma sağlar.

Özellikler

  • Sonlandırma dirençli, kirliliğe kaşı duyarsız RFID izleme prensipli
  • Esneklik için üç yaklaşım yönü
  • Erişim ve işlem emniyeti için entegre kilit fonksiyonu
  • Kilit açıldığında bile titreşime dayanıklı
  • M12 standardındaki 8 pimli bağlantı teknolojisi para tasarrufu sağlar
  • IO Link üzerinden makine emniyeti I/O modülüne doğrudan bağlanabilir

4 Sonuçlar

sipariş kodu Dış gövde malzemesi Çalışma prensibi Kodlama düzeyi (EN ISO 14119) Koruyucu kilit prensibi Çıkış bırakması
Hareketler

BID0010

BID Z01K-4R3M0
Termoplastik, cam fiber takviyeli kontaksız (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Termoplastik, cam fiber takviyeli kontaksız (RFID) yüksek evet, manyetik kuvvet (güç ile kilitlenen) hayır

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
Termoplastik, cam fiber takviyeli kontaksız (RFID) yüksek evet, yay kuvveti (güç ile açılan) evet

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
Termoplastik, cam fiber takviyeli kontaksız (RFID) yüksek evet, yay kuvveti (güç ile açılan) hayır