Güç kaynağı için endüktif bağlayıcılar
Endüktif bağlayıcılar

Uygun:
2 sürümleri
Hızlı format değişiklikleri yüksek üretkenlik sağlar. Bunlar genellikle, bir robot üzerindeki kıskaçları değiştirirken olduğu gibi, geçmeli kontaklarla büyük ölçüde daha zor yapılır.
Endüktif bağlayıcılarımız gücü hava boşluğu üzerinden temassız olarak aktarır. Böylece mekanik soketli kontaklara gerek kalmaz. Avantajlar: Aşınmayan, hızlı ekipman değiştirme ve mükemmel esneklik.
Özellikler
- Hava boşluğu üzerinden aşınmasız ve temassız güç aktarımı
- Hızlı ekipman değişimi
- Yüksek esneklik
kullanılabilirlik
2 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Order Code | Parça | Stil | Bağlantı | Fonksiyon | Nominal çıkış akımı | Order Code | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
287.83 EUR | BIC0008 | Uzak | M30x1.5 | Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup | Sadece güç | 500 mA | BIC0008 | |
![]() BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
300.65 EUR | BIC0007 | Taban | M30x1.5 | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Sadece güç | BIC0007 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.