Endüstriyel Kontrol ekipmanları

Şeffaf üretim süreçleri

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Yapay görme ürünlerinizin veya diğer Balluff sensörlerinin üretim durumu ve konfigürasyonunun hızlı ve doğrudan görüntülenmesini veya değiştirilmesini ister misiniz? Endüstriyel kontrolörlerimiz bu görevler için tam olarak doğru seçimdir.

Windows 10 IOT tabanlı endüstriyel panel PC'miz çeşitli endüstriyel bileşenleri çalıştırabilir ve görüntüleyebilir. Bunu yapmak için klavye ve fare veya dokunmatik ekranı gibi standart giriş sistemlerini kullanırsınız. 12” ekranından tüm bilgileri rahatlıkla okuyabilirsiniz.

Yeni SmartVision Kontrolörümüz, doğrudan bağlı endüstriyel kameraları kontrol eder ve sonuçları çeşitli ağ arayüzleri aracılığıyla merkezi kontrolöre iletir.

Özellikler

  • Ölçeklenebilir işlev yelpazesi - basit görüntülemeden yüksek performanslı veri analizine kadar
  • Endüstriye uygun tasarım ve sabitleme konseptleri
  • çok çeşitli şirket ağ ortamlarına standartlaştırılmış bağlantı

0 Sonuçlar

sipariş kodu Kısa açıklama Boyut Montaj Ekran
Hareketler