Ekranlar

Her uygulama için dijital görüntüleme cihazları

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Balluff'un ekranları kontrol kabini kurulumu için idealdir. Seçenekler arasında analog değer göstergeleri, eksen göstergeleri ve SSI arayüzüne veya dijital pals arayüzüne sahip gösterge modülleri bulunur. Arayüz çeşitliliği optimum entegrasyonu sağlar ve çeşitli ayar seçenekleriyle ekranlarımızı mükemmel bir esneklikle kullanabilirsiniz. Parametre ayarları, modele bağlı olarak, fonksiyon tuşları kullanılarak veya ön dokunmatik ekranda yapılır.

Özellikler

  • Temel analog değer göstergeleri: Sensör verilerini maliyet etkin bir şekilde görselleştirir
  • Dokunmatik ekranlar: Entegre enkoder güç kaynağı, ekran rengi, birimler, doğrusallaştırma ve histeresiz de dahil olmak üzere düz metin parametre ayarı

kullanılabilirlik

Price

1 Sonuçlar

sipariş kodu Price Function Analog inputs Outputs, number Digital outputs Dimension Encoder supply
Hareketler

BAE00EH

BAE PD-VS-002-E
799.15 EUR PC ile çift yönlü veri aktarımı, Kullanıcı profillerinin yönetimi, Sensör verilerinin yönetimi, Ağdaki sensörleri bulma, Kontrollerin yönetimi, Kontrolleri değiştirme, Kontrolleri görüntüleme 96 x 104 x 42.5 mm