Görüntü Sistemleri ve Makine Aydınlatmaları
Uygulamalarınız için optimum aydınlatma

Görüntü işleme her zaman doğru ışığa bağlıdır. Balluff, farklı montaj alanlarınız ve görevleriniz için çok çeşitli güçlü yardımcı aydınlatmalar sunar.
Enerji tasarrufu sağlayan ve uzun ömürlü LED teknolojisi, homojen optik özelliklerle etkileyicidir. Ayrıca, Balluff aydınlatma seçenekleri IEC 62471'e göre göz emniyetini garanti eder. Kırmızı ışık, beyaz ışık, kızılötesi ışık veya lazer değişkenleri arasından seçim yapabilirsiniz.
En önemli faydaları
- En yüksek kalite (kapsamlı EMC testleri, yüksek koruma sınıfı)
- Kolay ve hızlı montaj
- Basit başlatma

Çizgi Lazerler
- Sağlam ve kompakt (M18, M12 tasarımlar)
- Yüksek kaliteli dış gövde, IP67
- Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
- Kolay kurulum, lazer sınıfı 1M veya 2M (ek koruyucu önlem gerekmez)
- Yüksek kaliteli malzemeler ve lazer modülleri
- 2000 mm'ye ulaşan inceleme mesafeleri
- Ayarlanabilir parlaklık ve yakınlaştırma

Makine ışıkları
- Şok ve titreşime dayanıklı, termal ve mekanik olarak yüksek puan
- Sert koşullar için uygun (koruma sınıfı IP67/IP69K)
- Ucuz standart M12 geçmeli bağlantı ile kolay kurulum
- Homojen, geniş alan ve yayılmış versiyonlar için tamamen parlamayan aydınlatma
- Düşük enerji tüketimi ve yüksek verimli LED teknolojisi sayesinde düşük maliyetler
- Yer tasarrufu sağlayan, kompakt, hafif tasarım, Ø 20 mm veya Ø 45 mm
- 230 VAC yerine 24 VDC: Zorunlu topraklama ortadan kaldırıldı, iş emniyeti arttırıldı