Makine ışıkları

Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

BAE LX serisi yüksek kaliteli makine ışıkları serisi çok yönlülük için tasarlanmıştır. Yalnızca makineler için değil, aynı zamanda yıkama ekipmanları, çalışma tezgahları, test standları, yarı otomatik iş istasyonları ve otomotiv endüstrisindeki özel uygulamalar için de idealdir. IP67 veya IP69K koruma sınıfına sahip kompakt ve sağlam yapıları, yüksek performans ve özellikle uzun hizmet ömrü sağlar. Özel bağlantı elemanları ve 4 pinli M12 bağlantısı, onları ekipman tasarımına entegre etmeyi hızlı ve kolay hale getirir. Yeni BAE LX serisi makine lambaları plastik veya borosilikat camlarda ve on bir uzunlukta - 250 mm'den 1200 mm. Plastik (PMMA) versiyonları 20 mm, borosilikat cam versiyonları 45 mm çapında. Ürünlerimiz basit kurulum, mümkün olan en iyi enerji verimliliği ve cazip bir fiyat-performans oranına sahiptir.

Özellikler

  • Şok ve titreşime dayanıklı, termal ve mekanik olarak yüksek puan
  • Sert koşullar için uygun (koruma sınıfı IP67/IP69K)
  • Ucuz standart M12 geçmeli bağlantı ile kolay kurulum
  • Homojen, geniş alan ve yayılmış versiyonlar için tamamen parlamayan aydınlatma
  • Düşük enerji tüketimi ve yüksek verimli LED teknolojisi sayesinde düşük maliyetler
  • Yer tasarrufu sağlayan, kompakt, hafif tasarım, Ø 20 mm veya Ø 45 mm
  • 230 VAC yerine 24 VDC: Zorunlu topraklama ortadan kaldırıldı, iş emniyeti arttırıldı

kullanılabilirlik

Price

12 Sonuçlar

sipariş kodu Price Connection Material Dimension LED group per IEC 62471 Light type
Hareketler

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
203.5 EUR Konnektör, M12x1-erkek Alüminyum Anodize
PMMA
Ø 20 x 250 mm Risk Grubu 1 LED beyaz ışık

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
230.34 EUR Konnektör, M12x1-erkek Alüminyum Anodize
PMMA
Ø 20 x 358 mm Risk Grubu 1 LED beyaz ışık

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
255.97 EUR Konnektör, M12x1-erkek Alüminyum Anodize
PMMA
Ø 20 x 412 mm Risk Grubu 1 LED beyaz ışık

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
349.69 EUR Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Ø 45 x 420 mm Grubu hariç tut LED beyaz ışık cisimden yayılmış

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
508.09 EUR Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Ø 45 x 600 mm Grubu hariç tut LED beyaz ışık cisimden yayılmış

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
548.35 EUR Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Ø 45 x 800 mm Grubu hariç tut LED beyaz ışık cisimden yayılmış

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
586.08 EUR Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Ø 45 x 1000 mm Grubu hariç tut LED beyaz ışık cisimden yayılmış

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4
639.65 EUR Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Ø 45 x 1200 mm Grubu hariç tut LED beyaz ışık cisimden yayılmış

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
389.84 EUR Konnektör, M12x1-erkek Alüminyum Anodize
PMMA
Ø 20 x 610 mm Risk Grubu 1 LED beyaz ışık

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
484.99 EUR Konnektör, M12x1-erkek Alüminyum Anodize
PMMA
Ø 20 x 790 mm Risk Grubu 1 LED beyaz ışık