Spot aydınlatmalar

Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Kesin noktalarda hassas alanları doldurmak için, spot aydınlatmalarımız doğru seçimdir. Değişken boyutta çözümler (M12, M18, M30) ve kırmızı veya kızılötesi ışıklı versiyonlar mevcuttur. Kolay kurulum ve daha seyrek inceleme avantajlarına sahip olursunuz.

Özellikler

  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Yüksek kaliteli dış gövde, IP65
  • Geniş inceleme aralıkları sağlanabilir
  • Aynalı yüzeylere sahip uygulamalar için difüzör bağlantısı rahatsız edici yansımaları önler

8 Sonuçlar

sipariş kodu Versiyon Aydınlatma alanı Işık tipi Boyut Malzeme
Hareketler

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
Nokta ışığı Ø 25 mm LED beyaz ışık Ø 30 x 67.5 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
Nokta ışığı Ø 25 mm LED kızılötesi Ø 30 x 67.5 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
Nokta ışığı Ø 25 mm LED, kırmızı ışık Ø 30 x 67.5 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
PC

BAE00FT

BAE LX-VS-SR030
Nokta ışığı Ø 27 mm LED, kırmızı ışık Ø 30 x 64 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
Cam

BAE00H2

BAE LX-VS-SI030
Nokta ışığı Ø 27 mm LED kızılötesi Ø 30 x 64 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
Cam

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
Nokta ışığı Ø 15.4 mm LED kızılötesi Ø 18 x 75 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
Cam

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
Nokta ışığı Ø 9 mm LED, kırmızı ışık Ø 12 x 41.5 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
PC

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
Nokta ışığı Ø 15.4 mm LED, kırmızı ışık Ø 18 x 75 mm Paslanmaz çelik (1.4301)
Pirinç
Cam