Arka plan ışıkları

Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Arka plan aydınlatmamızı kullanarak her türlü malzeme veya yüzey için boyut ve şekil kontrolü yapabilirsiniz. Farklı boyutlar ve farklı ışık alanı çapları (25 mm x 25 mm ila 300 mm x 200 mm) ve kırmızı ve kızılötesi ışıklı değişkenler arasında seçim yapın. Balluff arka plan aydınlatmaları, durum aydınlatmaları için de kullanılabilir.

Özellikler

  • Son derece düz tasarım
  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Çok yönlü ve parlak
  • Yüksek kalite dış gövde, IP54 veya IP69K
  • Birinci sınıf malzemeler
  • Ayrıca paslanmaz çelik değişkeni olarak da sunulmuştur

kullanılabilirlik

Price

12 Sonuçlar

sipariş kodu Price Connection Material Illumination area LED group per IEC 62471 Light type
Hareketler

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
315.48 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
25 x 25 mm Grubu hariç tut LED, kırmızı ışık

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
375.21 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
50 x 50 mm Grubu hariç tut LED, kırmızı ışık

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
521.4 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
100 x 100 mm Grubu hariç tut LED, kırmızı ışık

BAE00FR

BAE LX-VS-HI100
592.13 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
100 x 100 mm Risk Grubu 1 LED kızılötesi

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
754.16 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
150 x 100 mm Risk Grubu 1 LED kızılötesi

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
445.94 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
50 x 50 mm Risk Grubu 1 LED kızılötesi

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
1190.31 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
300 x 200 mm Grubu hariç tut LED, kırmızı ışık

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
1484.01 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
300 x 200 mm Risk Grubu 1 LED kızılötesi

BAE00JC

BAE LX-VS-HR200
875.93 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
200 x 150 mm Grubu hariç tut LED, kırmızı ışık

BAE00JE

BAE LX-VS-HI200
946.66 EUR Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
PMMA
200 x 150 mm Risk Grubu 1 LED kızılötesi