Halka ışıklar
Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Halka ışıklarımızın ışık alan büyüklüğü 100/60 mm çapındadır. Parlak LED'li ilave ışık olarak, kırmızı, beyaz ve kızılötesi ışıklı modellerde homojen aydınlatma sağlar.
Özellikler
- Hızlı ve kolay kurulum
- Yüksek kaliteli dış gövde, IP65
- Geniş inceleme aralıkları sağlanabilir
- Aynalı yüzeylere sahip uygulamalar için difüzör bağlantısı rahatsız edici yansımaları önler
kullanılabilirlik
6 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Version | Illumination area | Light type | Dimension | Material | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
793.1 EUR | Halka ışığı | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED, kırmızı ışık | Ø 116 x 20.5 mm |
Alüminyum anodize, siyah Cam |
|
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
812.68 EUR | Halka ışığı | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED beyaz ışık | Ø 116 x 20.5 mm |
Alüminyum anodize, siyah Cam |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
865.15 EUR | Halka ışığı | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED kızılötesi | Ø 116 x 20.5 mm |
Alüminyum anodize, siyah Cam |
|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
436.26 EUR | Halka ışığı | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED kızılötesi | Ø 40.5 x 13 mm | Alüminyum anodize, siyah | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
436.26 EUR | Halka ışığı | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED, kırmızı ışık | Ø 40.5 x 13 mm | Alüminyum anodize, siyah | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
436.26 EUR | Halka ışığı | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED beyaz ışık | Ø 40.5 x 13 mm | Alüminyum anodize, siyah |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.