Şerit ışıklar

Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Yanal aydınlatma olarak kullanıldığında, şerit ışıklarımız özellikleri kontrol etmek için gölgeler oluşturur. Şerit ışıklar, parlama noktaları olmadan tutarlı aydınlatma sağlar.
Şerit ışıklar, 10 mm x 95 mm ila 10 mm x 195 mm arasında değişen ışık alanı çaplarıyla farklı boyutlarda mevcuttur. Kırmızı ışıklı, beyaz ışıklı ve kızılötesi ışıklı halkalar. Doğrudan aydınlatma olarak kullanıldığında, görüntü alanının aydınlatılmasını sağlar.

Özellikler

  • Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
  • Neredeyse çerçevesiz tasarım, sıra istifleme ve düzenleme yapılması mümkün
  • Yüksek kaliteli dış gövde, IP54
  • Montaj braketleri sayesinde kare, dikdörtgen veya çerçeve olarak yapılandırmak mümkündür

6 Sonuçlar

sipariş kodu Bağlantı Malzeme Boyut IEC 62471 standardına göre LED grubu Işık tipi
Hareketler

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
13 x 18 x 100 mm Risk Grubu 1 LED kızılötesi

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
13 x 18 x 200 mm Risk Grubu 1 LED kızılötesi

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
13 x 18 x 100 mm Grubu hariç tut LED, kırmızı ışık

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
13 x 18 x 200 mm Grubu hariç tut LED, kırmızı ışık

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
13 x 18 x 100 mm Grubu hariç tut LED beyaz ışık

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
Konnektör, M5x0.5-erkek, 4-pin, 0.3 m Alüminyum anodize, siyah
Cam
13 x 18 x 200 mm Grubu hariç tut LED beyaz ışık