Koaksiyel ışıklar

Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Kırmızı ışıklı koaksiyel aydınlatma, yüksek oranda yansıtıcı veya ayna yüzeylerin aydınlatılması için optimum çözümdür. 50 × 50 mm ile 100 × 100 mm arası değişen ışık alanı boyutları.

Özellikler

  • Düşük bakım ve endüstri odaklı
  • Kolay kurulum ve entegrasyon
  • Yüksek kaliteli dış gövde, IP54
  • Basılı, kirli veya iğneyle delinmiş yüzeylerin incelenmesi için
  • Birinci sınıf malzemeler

2 Sonuçlar

sipariş kodu Bağlantı Malzeme Boyut Aydınlatma alanı Işık tipi
Hareketler

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup Alüminyum anodize, siyah
Cam
150 x 110 x 108 mm 100 x 100 mm LED, kırmızı ışık

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup Alüminyum anodize, siyah
Cam
106 x 57 x 67 mm 50 x 50 mm LED, kırmızı ışık