Çizgi Lazerler

Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Güçlü çizgi lazerlerimiz, kusurların, çapların, görüntülerin, boşlukların, adımların veya varlık kontrolünün tespiti ve ölçümü için kullanılır. Hat lazerleri ayrıca endüstriyel görüntü işlemede ve iş parçalarının veya aksesuarların hizalanmasında ve konumlandırılmasında kullanılabilir.
Hat lazerleri tetiklenebilir, odaklanabilir ve modüle edilebilir. Özellikle uzun ömürlü çözümlerimizden, kırmızı, mavi ve yeşil ışık türleri ile çeşitli projeksiyon türleri (çizgi, ızgara, matris, nokta ve çapraz) arasından seçim yapabilirsiniz.

Özellikler

  • Sağlam ve kompakt (M18, M12 tasarımlar)
  • Yüksek kaliteli dış gövde, IP67
  • Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
  • Kolay kurulum, lazer sınıfı 1M veya 2M (ek koruyucu önlem gerekmez)
  • Yüksek kaliteli malzemeler ve lazer modülleri
  • 2000 mm'ye ulaşan inceleme mesafeleri
  • Ayarlanabilir parlaklık ve yakınlaştırma

6 Sonuçlar

sipariş kodu Işık tipi IEC 60825-1 standardına göre lazer sınıfı Boyut Minimum açılma açısı Projeksiyon tipi
Hareketler

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
Lazer kırmızı ışık 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Çapraz

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
Lazer, mavi ışık 2M Ø 20 x 116 mm 45° Çizgi, homojen

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
Lazer yeşil ışık 2M Ø 20 x 116 mm 45° Çizgi, homojen

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
Lazer kırmızı ışık 2 Ø 20 x 116 mm Nokta, elips biçimli

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
Lazer kırmızı ışık 2M Ø 20 x 116 mm 20° Çizgi, homojen

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
Lazer kırmızı ışık 2M Ø 20 x 116 mm 45° Çizgi, homojen