Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Optik: Açıklıklar, mercekler, saptırıcılar

Reflektörler, fiber optik ürünler, lensler

Uygun:

46 sürümleri

Diyaframlarımız, lenslerimiz ve deflektörlerimiz çeşitli optik ve ultrason sensörleri ve uygulamaları için uygundur. Kompakt ve sağlam optikler kolay kurulum seçenekleriyle öne çıkar.
Farklı boyuta sahip modellerden ve plastik, alüminyum ve paslanmaz çelik gibi tasarımlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Özellikler

  • Balluff sensörler için tasarlanmış ve test edilmiştir
  • Farklı odaklarda çeşitli uzunluklar ve çaplar
  • Hassas ve homojen optik özellikler
  • Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin işleme

kullanılabilirlik

Price

46 Sonuçlar

sipariş kodu Price Çalışma prensibi Versiyon Boyut Odak mesafesi Filtre
Hareketler

BAM000J

BFO D10-LA-DC-10
20.56 EUR Fiber optik adaptör Ø 1.0 mm için bağlamalı kılıf Ø 3.6 x 25 mm

BAM01YU

BAM AP-US-004-R06-Y
5.9 EUR Veri yolu odaklama ataşmanı Odaklama ek parçası 12 x 18.4 x 28.1 mm

BAM020P

BAM LS-FO-003-M6-L
303.19 EUR Lens Ek lens Ø 28.2 x 38.9 mm