RFID sistemleri için braketler

Sıkıştırma teknolojisi

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

RFID sistemlerinin mükemmel şekildepozisyonlanması ve güvenli bir şekilde tutulması gerekir. Bu Balluff tarafından garanti edilmiş braketlerdir.

Balluff RFID sistemleri ve komponentleri için tasarlanmış ve test edilmiştir. Hassasiyet ve uzun servis ömrü, bu ürünleri farklı kılan özelliklerdir.

Bu yüksek kaliteli braketlerin kurulumu kolaydır. Çeşitli komponentler, onları sisteminize mükemmel şekilde entegre edebileceğiniz anlamına gelir.

Özellikler

  • Basit kurulum ve sağlam yapı
  • Çeşitli versiyonlar
  • Hassas, dayanıklı ve sağlam
  • Balluff RFID sistemleri ve komponentleri için tasarlanmış ve test edilmiştir

26 Sonuçlar

sipariş kodu Boyut Malzeme Kullanım
Hareketler

BAM03A7

BAM MB-XA-052-001-4
57 x 115 x 115 mm BIS U-3xx antenleri için montaj tutucusu

BAM01N0

BAM MC-XA-013-B03-1
46.6 x 33.8 x 30 mm Alüminyum Anodize BTL Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörü için (kontrol kolu)

BAM01JK

BIS Z-HW-003
121 x 115 x 57 mm Paslanmaz çelik (1.4571) BIS U-3xx antenleri için montaj tutucusu

BAM012H

BIS L-203-ZH1
Ø 16 x 18 mm POM BIS L-103/203 veri taşıyıcısı için braket

BAM01Y3

BAM MC-XA-018-B04-4
78.2 x 11.8 x 34.8 mm Paslanmaz çelik (1.4310) BIS VM-3xx okuma/yazma kafaları için montaj braketi

BAM012J

BIS Z-HG-002
Ø 40 x 125 mm POM siyah 18 mm çaplı okuma / yazma kafaları için tutucu

BAM012A

BIS C-300-HG1
Ø 14.5 x 120 mm POM siyah 14.5 mm çaplı okuma / yazma kafaları için tutucu

BAM012K

BIS Z-HG-003
Ø 40 x 125 mm POM siyah 30 mm çaplı okuma / yazma kafaları için tutucu

BAM01MY

BAM MB-XA-010-B07-4
105 x 14 x 32 mm Paslanmaz çelik (1.4301) Bosch TS1 ve TS2 okuma/yazma kafaları için montaj braketi

BAM0127

BIS C-122-AD-1
Ø 11.6 x 8 mm PA 6 BIS C-122 veri taşıyıcıları için montaj adaptörü