Somunlar

Sıkıştırma teknolojisi

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Nikel kaplama pirinç, paslanmaz çelik veya plastik olarak sunulan sağlam somunlarımız, sensörler için standart bir montaj olarak kanıtlanmış uzun bir tescile sahiptir. Tüm yaygın silindirik tasarımlar için uygundurlar, en iyi fiyata yüksek kaliteyi sunarlar ve sensörlerin ekipmanınıza kolay, kesin ve güvenli bir şekilde entegrasyonunu sağlarlar.

Özellikler

  • Ekonomik yüksek kaliteli standart montaj seçeneği
  • M05, M08, M12, M18 ve M30 silindirik sensörler içindir
  • Paslanmaz çelik, metal veya plastikten üretilmiştir
  • Yedek parça olarak da kullanılabilir

13 Sonuçlar

sipariş kodu Çalışma prensibi Malzeme Kullanım
Hareketler

BAM01WJ

BAM MC-XA-021-M18-4
Genel kurulum aksesuarları Paslanmaz çelik M18 sensörler için

BAM01WH

BAM MC-XA-021-M12-4
Genel kurulum aksesuarları Paslanmaz çelik M12 sensörler için

BAM01WL

BAM MC-XA-021-M18-A
Genel kurulum aksesuarları PA M18 sensörler için

BAM009K

BES 08-DM-1
Sızdırmazlık elemanı PA fosfatlı Basınca dayanıklı M8 sensörlerin yalıtımı için

BAM01W4

BAM MC-XA-021-M18-2
Genel kurulum aksesuarları Pirinç nikel kaplamalı M18 sensörler için

BAM01WK

BAM MC-XA-021-M30-4
Genel kurulum aksesuarları Paslanmaz çelik M30 sensörler için

BAM01WF

BAM MC-XA-021-M5-4
Genel kurulum aksesuarları Paslanmaz çelik M05 sensörler için

BAM033A

BAM MC-XA-021-M8-4-01
Genel kurulum aksesuarları Çelik - M08 sensörler için

BAM01W5

BAM MC-XA-021-M30-2
Genel kurulum aksesuarları Pirinç nikel kaplamalı M30 sensörler için

BAM01WM

BAM MC-XA-021-M30-A
Genel kurulum aksesuarları PA M30 sensörler için