kullanılabilirlik
22 sürümleri
sipariş kodu
|
Price | Çalışma prensibi | Kullanım | Malzeme | Boyut | Montaj | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 EUR | SmartLight montajı | SmartLight Programlanabilir ışık kulesi için | Alüminyum anodize, natürel | 121 x 72 x 80 mm | Vidalar | ||
131.79 EUR | SmartLight montajı | Smartlight göstergesi için | Alüminyum anodize, natürel | Ø 70 x 100 mm | Vida M5 | ||
49.9 EUR | SmartLight montajı | SmartLight Programlanabilir ışık kulesi için | Alüminyum anodize, natürel | 80 x 6 x 62 mm | Vidalar | ||
111.34 EUR | SmartLight montajı | SmartLight Programlanabilir ışık kulesi için | Alüminyum anodize, natürel | Ø 70 x 100 mm | Vidalar | ||
124.74 EUR | SmartLight montajı | SmartLight Programlanabilir ışık kulesi için | Alüminyum anodize, natürel | Ø 70 x 400 mm | Vidalar | ||
28.77 EUR | Montaj sistemi | BMS sisteminin montajı için | Alüminyum Anodize | Ø 30 x 300 mm | Bağlamalar | ||
33.26 EUR | Montaj sistemi | BMS sisteminin montajı için | Alüminyum Anodize | Ø 30 x 500 mm | Bağlamalar | ||
117.12 EUR | SmartLight montajı | SmartLight Programlanabilir ışık kulesi için | Alüminyum anodize, natürel | Ø 70 x 250 mm | Vidalar | ||
18.02 EUR | SmartLight montajı | Smartlight göstergesi için | Paslanmaz çelik (1.4401) | 29.1 x 56.6 x 35 mm | Bağlamalar | ||
43.55 EUR | SmartLight montajı | SmartLight Programlanabilir ışık kulesi için | Alüminyum anodize, natürel | Ø 70 x 38 mm | Vidalar, terminaller |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.