Ürüns
Ürüns
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
Ürüns
web siteleri
Belgeler

Durum İzleme Sensörleri için tutucu düzenekler

Sıkıştırma teknolojisi

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Durum İzleme Sensörlerimiz için manyetik tutucu düzeneklerimiz bunların kolay ve çok yönlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar ve sensörleri optimum şekilde konumlandırabilmek için yüksek esneklik sunar. Tutucu düzeneklerin kurulumu kolaydır; delme veya montaj yüzeyini önceden mekanik olarak işleme gibi çalışmalar gerektirmez. Bu yüksek kaliteli tutucu düzeneklerle Balluff Durum İzleme Sensörlerini uygulamanızda test edebilirsiniz.

Özellikleri

  • Yüksek kaliteli ve kompakt tutucu düzenekler – Balluff Durum İzleme Sensörleri için tasarlanmıştır
  • Optimum konumlandırma ve kolay sabitleme
  • Manyetik bağlantı sayesinde kolay kurulum
  • Montaj yüzeyinde mekanik işlem gerektirmez
  • Sıcaklık ölçümü için optimum ısı iletimi

Price

1 Sonuçlar

sipariş kodu Price Use Dimension Material
Hareketler

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
96.25 EUR BCM R15 Durum İzleme Sensörü 20 x 12.5 x 32 mm Alüminyum Anodize