Taşınabilir izleme sistemi

İzleme

Uygun:

XX111111111XX sürümleri

Taşınabilir İzleme Sistemi ile makinelerinizin ve sistemlerinizin hızlı ve kolay izlenmesi için eksiksiz bir paket elde edersiniz. Durum izleme için ihtiyacınız olan tüm bileşenler entegre edilmiştir: BCM sensörü, mobil ağ geçidi ve görselleştirme yazılımı. Ağ geçidine entegre edilmiş piller ve hücresel ağ üzerinden veri aktarımı sayesinde esnek ve taşınabilir veri toplayabilirsiniz. Ayrıca bulutta depolanan verileri istediğiniz yerden çağırabilir ve böylece sistemlerinizi uzaktan izleyebilirsiniz.

Sipariş vermek, sistemi devreye almak kadar basittir. İstediğiniz çeşidi alışveriş sepetine atın ve işlemi tamamlayın. Sipariş ile sadece gerekli donanım değil, aynı zamanda yazılım lisansını da alacaksınız. Bu 1 yıl geçerlidir ve size sistemi kullanma hakkı verir.

özellikler

  • Bulutta durum izleme verilerini kaydetme ve görselleştirme sistemi
  • Durum izleme sensörü, mobil ağ geçidi ve görselleştirme yazılımı dahil
  • LTE / 2G aracılığıyla ağ geçidinden buluta iletişim
  • Bulutta veri depolama: 30 gün
  • Min / max değerlere göre e-posta alarm fonksiyonu
  • CSV verilerini dışa aktarma
  • Güvenliği ve en son ürün yazılımı güncellemelerini sağlamak için kablosuz olarak düzenli güncellemeler

1 Sonuçlar

sipariş kodu Açıklama
Hareketler

BSG BPM - Taşınabilir İzleme Sistemi

BSG BPM - Taşınabilir İzleme Sistemi
Sensör:
Opsiyon S01 - Durum İzleme Sensörü BCM0001
Opsiyon S02 - Durum İzleme Sensörü BCM0002
Ağ Geçidi:
Mobil ağ geçidi, entegre piller veya 24 V güç kaynağı ile çalışma, mobil ağ üzerinden veri aktarımı (2G / LTE / NB-IoT)
Yazılım:
Durum izleme verilerinin görselleştirilmesi için bulut uygulaması, dahil. 1000 MB veri hacmi, 1/saniye veri aktarımı, 30 gün bulutta veri depolama.