Tarih
1921
Gebhard Balluff, Neuhausen\'de bisiklet, motosiklet ve dikiş makineleri için kendi mekanik tamir atölyesini kurdu. Bu atölye daha sonra hassas tornalama ve frezeleme atölyesi haline dönüştü.
1940
Gebhard Balluff işlerin yönetimini damadı Eduard Hermle\'ye devretti.
1947
Balluff hassas mekanik ürünler ve diğer çeşitler üreten bir fabrika haline geldi. DIN L 85 gerdirme ve yay sarma düzenekleri.
1952
Balluff Spaetzle presi üretimine başladı.
1954/55
Balluff otomotiv endüstrisi için külbütör kolu, aks mili, vites kolu ve motor parçaları üretimine başladı.
1956
İlerleme ve sensör alanına giriş: BNS kam sviçleri üretimi
1968
BES endüktif yakınlık sviçleri üretimine başlama: İlk temassız sensör, makine mühendisliği kontrol teknolojisinde büyük bir ilerleme oldu ve Balluff\'u dünya liderlerinden biri haline getirdi.
1971
İlk uluslararası şube olarak Viyana\'da Balluff Avusturya\'nın açılışı – uluslararası dağıtım ağının genişlemesinde ilk adım.
1976
Neuhausen/Filder\'de yeni fabrika kuruldu: Geliştirme, üretim ve yönetim için oluşturulan modern ve geniş binalar.
1978
BOS optonik sensör üretiminin başlaması: Balluff sensörleri artık daha uzak mesafelerde bulunan ve metal olmayan cisimleri de algılayabiliyor.
1978
Klaus ve Rolf Hermle kardeşler aile şirketinde üçüncü nesil olarak yönetimi üstlendiler. Klaus\'un 1987 yılındaki ölümüne kadar birlikte çalışan kardeşler şirketi uluslararası alanda büyüttüler ve ürün portföyünü genişlettiler.
1980
Asya\'da yerel üretim ve satış için çalışan ilk şube Nihon Balluff Japonya\'nın açılışı.
1981/83
Yerinde müşteri desteği ve stratejik pazarlama için Kuzey Amerika ve Brezilya\'da temsilcilikler açılması.
1983
BIS endüstriyel RFID sistemlerinin üretiminin başlaması: Tanımlama sistemi, veri taşıyıcısı, okuma/yazma kafası ve işlemci ünitesinin birleşimidir.
1984
BTL Micropulse hareket sensörünün üretimi başladı: Balluff\'un sunduğu ilk temassız ve aşınmasız doğrusal hareket ölçüm sistemi. Bugünkü geniş kapsamlı mesafe ölçüm portföyünün ilk adımı.
1986
BMF manyetik alan sensör üretiminin başlaması: Manyetik alan algılama sistemleri konusundaki uzmanlığın gelişmesi.
1987
Trans-sonar mesafe sensörleri üretiminin başlaması: BTL Micropulse hareket sensöründe daha ileri bir adım.
1989
Macaristan\'da Balluff Electronika KFT şirketinin açılması. Küresel üretim ağı büyümeye devam ediyor.
1996
Balluff\'un 75. doğum günü.. Şirketin uluslararası büyümesi devam ediyor: İsviçre, İtalya ve Çek Cumhuriyeti\'nde şubeler ve Singapur ve Çin\'de temsilcilikler.
2000
Balluff Neuhausen\'deki yeni lojistik merkezinin ve modern üretim tesisinin açılışını yapıyor. BES Super Shorties serisinin üretiminin başlaması: Mini sensör sistemleri konusundaki uzmanlığın gelişmesi.
2004
BIL/BIP manyeto-endüktif hareket sensörleri ve BML manyetik kodlanmış hareket ve açı ölçüm sistemleri: Hareket ölçüm portföyünün yüksek hassasiyette ölçüm prensipleriyle genişlemesi.
2006
IO-Link endüstriyel ağı ve bağlantılarıyla ürün portföyünde dikey gelişme: Balluff, sistem ve çözüm sağlayıcısı olarak ilerlemeye devam ediyor. Aksesuarlar güçlü satışa sahip bir bölüm haline geliyor.
2007
Balluff, Çin\'deki yeni üretim tesisi sayesinde Çin, Kore, Tayvan ve Japonya\'ya odaklanarak Asya\'daki pazar konumunu genişletiyor.
2010
Nesil değişimi: Rolf Hermle işin yönetimini çocukları Katrin Stegmaier-Hermle ve Florian Hermle ile teknik işler yöneticisi Michael Unger\'e devrediyor.
2012
BNI SmartLight Programlanabilir ışık kulesi üretiminin başlaması: Balluff, yüksek hassasiyetli manyetik hareket ve açı ölçüm sistemleri konusunda uzmanlığını geliştiriyor.
2014
BNI SmartLight Programlanabilir ışık kulesi üretiminin başlaması: Balluff, yüksek hassasiyetli manyetik hareket ve açı ölçüm sistemleri konusunda uzmanlığını geliştiriyor.
2015
Satış organizasyonumuz Avustralya ve Yeni Zelanda\'ya ulaştı. Balluff kapsamlı portföyü sayesinde Endüstri 4.0 için bir öncü haline geldi.
2016
Türkiye, Kore ve Tayland\'da yeni şubeler açılması.
2016
Marka imajında evrim Şirketin sloganı \"dünya çapında sensörler\" yerine \"yenilikçi otomasyon\" olarak değiştirildi
2017
Balluff, dijitalleşme uzmanlığını iki şirket arasında devralmaya devam ediyor: Stuttgart merkezli yazılım şirketi, yenilikçi yazılım hizmetleri GmbH (iss) ve makine vizyonu öncüsü Matrix Vision GmbH (MV), Backnang yakınlarındaki Oppenweiler\'de grubun bir parçası.
2020
Genel Müdür Michael Unger, Danışma Kurulu\'na katılmıştır. Yerine Frank Nonnenmann geçmiştir. Küresel endüstriyel şirketler için tedarik zinciri yönetiminde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, artık Tedarik Zinciri, Makine ve Tesis Mühendisliği bölümlerinden sorumludur. Katrin Stegmaier-Hermle, yönetim kurulu sözcüsü olmuştur.