可靠监控传送带电机
状态监测传感器 BCM
巴鲁夫的 "状态监测传感器 "可对模块和包装装配中用于电池模块运输的传送带系统的电机进行连续监测。传感器直接记录电机上的振动和温度等重要物理参数,并通过 IO-Link 将其发送至上层系统。
通过记录和分析这些数据,可以及早发现潜在的问题。如果超出了单独定义的极限值,就会自动触发警报,以便及时进行维护。此外,传感器还能监测自身状况,确保性能稳定。
这种预防性监测避免了计划外停机,减少了人工检查的需要,从而降低了运营成本,提高了生产流程的效率。
特殊功能
- 在时间和频率范围内检测和分析振动
- 集成速度输入,实现精确监控
- 触点温度监测,防止过热
- 提供 IP69K 以下版本,可最大程度地防水防尘
- 工作温度范围为 -40 至 80 摄氏度,应用广泛
模块和组件装配中智能状态监测的推荐产品
相对湿度和环境压力监测
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相对空气湿度
环境压力 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 相对空气湿度,测量范围
- 5...95 %RH
- 环境压力,测量范围
- 300…1100 hPa
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404), 膜片:ePTFE带尼龙织物
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -25...70 °C
振动分析和接触温度监测
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404)
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K
- 环境温度
- -25...70 °C
时间和频率范围内的振动分析
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度 - 振动,频率范围
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -40…+80 °C
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1.3
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 防护等级
- IP67,IP68,IP69K
- 环境温度
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
用于状态监测的传感器和软件
- 内存
- 2 GB RAM
- 接口插槽
-
2x LAN: RJ45-母头, 8-针
4x IO-Link: M8x1-母头, 4-针, A-编码
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - 尺寸
- 101 x 126 x 50 mm
- 数据存储器
- 8 GB EMMC
- 处理器
- 1.8 GHz / 400MHz
模块和包装装配中的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry